Murrelektronik

Produkt-Neuigkeit

Nov 29, 2016

EMPARRO67 HYBRID

STROMVERSORGUNG – MIT INTEGRIERTER STROMÜBERWACHUNG UND KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE

Neu wird mit Emparro67 nicht nur die Stromversorgung ins Feld verlagert, sondern  auch gleich die Absicherung der Abgangskanäle. Eine IO-Link Schnittstelle ermöglicht eine umfangreiche und transparente Kommunikation mit der Steuerungstechnik.

Features:

Wirkungsgrad > 93%
Weiteingangsspannungsbereich:
90 ….265VAC/VDC
Ausgangsspannung: 24VDC
Bis 8A pro Kanal, max. 10A gesamt
Mico-Stromüberwachung integriert
Diagnosen:  Ausgangsstrom, Alarm, Lebenszyklus, etc.