Murrelektronik

Produkt-Neuigkeit

Jan 11, 2018

Das eigene Mico Pro online zusammenstellen

Keine Mico-Pro-Station ist wie die andere. Das intelligente Stromüberwachungssystem von Murrelektronik wird individuell so zusammengestellt, wie es für die Anwendung den besten Nutzen bringt. Der neue Online-Konfigurator macht dem Planer diese Arbeit einfach.

Auf direktem Weg zum Konfigurator:
micopro.murrelektronik.com

Mico Pro ist ein Garant für zuverlässige Stromversorgungen. Das frei konfigurierbare System überwacht Last- und Steuerströme konsequent und erkennt kritische Momente rechtzeitig. Es signalisiert Grenzlasten und schaltet fehlerhafte Kanäle sicher ab. So vermeidet es Komplettausfälle von Anlagen und Maschinen und sorgt für maximale Verfügbarkeit. Die Basis hierfür ist das patentierte Auslöseverhalten nach dem Grundsatz: „so spät wie möglich, so früh wie nötig.“

Mico Pro ist modular aufgebaut: Jede Station wird aus einem (oder mehreren) Powermodulen und schmalen Ausgangsmodulen so zusammengesetzt, dass es für die Anwendung den besten Kosten-Nutzen-Effekt bei maximaler Platzeinsparung bietet.

Die optimale Station am Bildschirm planen

Der Mico Pro Online-Konfigurator macht Planern die Zusammenstellung des Systems einfach. Sie können ihr „individuelles“ Mico Pro mit wenigen Klicks am Bildschirm zusammenstellen. Power- und Ausgangsmodule werden zur Konfiguration hinzugefügt und an beliebiger Stelle positioniert. Die Planer bekommen auf den ersten Blick einen Eindruck davon, wie „ihre“ Mico-Pro-Einheit aussehen wird. Der benötigte Platz im Schaltschrank wird ebenso wie der für die Wahl des optimalen Netzgeräts relevante Summenstrom ständig berechnet und angezeigt. Die Konfiguration wird dabei einer fortlaufenden Plausibilitätsprüfung unterzogen.

Mit einem Klick in den Warenkorb

Wenn der Planer seine Zusammenstellung abgeschlossen hat, sind alle Parameter dokumentiert. Sie stehen für den Download als Excel-Tabelle oder als PDF-Dokument bereit. Außerdem kann die Konfiguration mit einem Klick in den Warenkorb des Murrelektronik-Onlineshops übergeben werden. Natürlich lassen sich die Konfigurationen auch abspeichern, um sie für spätere Projekte wieder aufrufen und anpassen zu können.