Murrelektronik

Informations sur les produits

nov 29, 2016

EMPARRO67 HYBRID

AVEC SURVEILLANCE DE COURANT INTÉGRÉE ET INTERFACE DE COMMUNICATION

L'alimentation Emparro67 délocalise non plus seulement l'alimentation électrique mais également la protection des canaux de dérivation. L'interface IO-Link permet en outre une communication complète et transparente avec la technologie de pilotage.

Caractéristiques :

Rendement > 93 %
Vaste plage de tensions d'entrée :
90 à 265 V CA/V CC
Tension de sortie : 24 V CC
Jusqu'à 8 A par canal, max. 10 A au total
Surveillance de courant Mico intégrée
Diagnostics :  courant de sortie, alarmes, cycle de vie, etc.