Sie sind hier: Home / Unternehmen / Prüfzentrum
MURRELEKTRONIK-PRÜFZENTRUM DER HÄRTETEST FÜR ALLE PRODUKTE — AUCH UNTER EXTREMSTEN BEDINGUNGEN

Lange bevor Murrelektronik-Produkte auf den Markt gelangen, werden sie zahlreichen Tests unterzogen. Zum einen, weil gesetzliche Anforderungen eingehalten werden müssen. Aber auch, um dem Qualitätsanspruch sowohl der Kunden als auch von Murrelektronik selbst gerecht zu werden. Murrelektronik hat seine Prüfaktivitäten in einem Prüfzentrum zusammengefasst.

Seinen Ursprung hat das Murrelektronik-Prüfzentrum im EMV-Labor. In diesem wird der Nachweis der elektromagnetischen Verträglichkeit von Produkten durchgeführt. Die Erfüllung der EMV-Richtlinie ist eine wichtige Voraussetzung für die Erlangung der CE-Kennzeichnung. Das Prüfzentrum der Murrelektronik ist für die gängigen EMV-Prüfungen akkreditiert.

Im Fokus der Niederspannungsrichtlinie steht die Produktsicherheit: Bei normaler Verwendung darf von Produkten auch bei Defekten keine Gefahr für den Benutzer ausgehen. Das Prüfzentrum kann einen Großteil der Tests, die für den Nachweis der Einhaltung dieser Vorgaben notwendig ist, durchführen, beispielsweise Ableitstrommessungen, Hochspannungsprüfungen oder die Bestimmung von Luft- und Kriechstrecken.

Im Bereich Test und Validierung werden technischen Eigenschaften von Produkten auf Herz und Nieren geprüft und die Industrietauglichkeit aller Einzelkomponenten nachgewiesen. Untersuchungen zur Umwelt- und Medienbeständigkeit geben Aufschluss darüber, ob Produkte auch widrigen Umwelteinflüssen standhalten.

Im Dauerversuch werden Produkte über mehrere Wochen hinweg unter extremen Betriebsbedingungen getestet. Die Auswertungen der Langzeitversuche helfen, den Qualitätsstandard weiter zu erhöhen.

Das Prüfzentrum der Murrelektronik ist ein wichtiger interner Dienstleister und bietet seine Prüfmöglichkeiten auch anderen Unternehmen an.
Sie können Kontakt mit dem Prüfzentrum aufnehmen über die Telefonnummer 07191 47-334 oder per Email an pruefzentrum@murrelektronik.de