Sie sind hier: Home / News / Neuheiten / Food & Beverage
NEUHEITEN

MASI67-Module für den GIT SICHERHEIT AWARD nominiert

14. November 2006

Die Anzahl der eingereichten Produktentwicklungen für den GIT SICHERHEIT AWARD 2006 war hoch. Eine renommierte Jury aus Vertretern der namhaften Verbände BHE, VDMA und ZVEI sowie aus Reihen des ausrichtenden Verlagshauses hat nun eine Vorauswahl getroffen und seine Favoriten für die Endausscheidung benannt. In Kategorie A (Safety) liegt eine Entwicklung der Murrelektronik aussichtsreich im Rennen: K3-Sicherheitsmodule aus der Baureihe MASI67. Mit ihrer Entscheidung haben die Jurymitglieder zum Ausdruck gebracht, dass sie diese Produkte für eine sehr interessante Lösung in der Automatisierung halten.

AS-Interface-Module der Baureihe MASI67 von Murrelektronik wurden für den Einsatz in Maschinen und Anlagen optimiert. Neben der äußerst einfachen Installation mit Profilkabeln in Durchdringungstechnik kann das Profilkabel, egal aus welcher Richtung kommend, durch Kodierelemente immer verpolsicher und lagerichtig kontaktiert werden. Einzigartig ist die Möglichkeit, zwei potentialgetrennte Versorgungsspannungen für die Ausgangsversorgung einzuspeisen. Dadurch können mit einem Modul zwei unabhängige Not-Aus-Kreise realisiert werden. Für den Anwender bedeutet das eine wesentlich höhere Flexibilität bei der Projektierung und Installation. Durch Vollverguss und M12-Anschlüsse für die Sensorik und Aktorik sind diese Module ideal für den Einsatz im rauen Umfeld des Maschinen- und Anlagenbaus.

Die Abstimmung für den GIT SICHERHEIT AWARD 2006 läuft bis zum 8. Dezember. Unter allen Teilnehmern wird eine hochwertige Digitalkamera der Marke Olympus verlost.

Informationen zum GIT SICHERHEIT AWARD 2006