Sie sind hier: Home / News / Neuheiten / Motor-Entstörmodule
NEUHEITEN

MTL - Der universelle Transformator

05. Dezember 2006

Die neuen MTL Transformatoren von 25 – 320 VA von Murrelektronik zeichnen sich neben ihrer Flexibilität durch ein neues und kompaktes Design aus. Bedingt durch die Neuentwicklung aller Transformatorenkomponenten konnten neben dem Design auch viele Kundennutzen in die Transformatoren integriert werden.

So hat der Transformator nun auf der Eingangsseite eine LED Anzeige welche die Präsens der Primärspannung signalisiert. Durch die Mehrfachwicklung auf der Primärseite kann jeder Transformator für 230 VAC sowie für 400 VAC verwendet werden. Weitere Klemmen erlauben zusätzlich noch eine Spannungsanpassung von +/- 15 VAC zu jeder Eingangsspannung.

Ein weiterer Vorteil der Transformatorenserie ist die Kombi-Fußplatte, welche sowohl die gewohnte Schraubbefestigung per Schlüsselloch zulässt, aber auch die Tragschienenmontage ermöglicht. Vor allem letztere ermöglicht eine schnelle, einfache und kostengünstige Montage der Transformatoren.

Neben dem Design, hat sich auch das Innenleben der MTL-Serie gegenüber herkömmlichen Transformatoren weiterentwickelt. So wird der Transformator standardmäßig mit zwei gleichen Ausgangsspannungen geliefert (z.B. 2x24 VAC oder 2x115 VAC). Diese Ausgänge können über Steckbrücken innerhalb des Transformators Parallel oder in Reihe geschalten werden um die gewünschte Sekundärspannung bzw. Ausgangsleistung zu erhalten. Auf Wunsch können PE und 0V in gleicher Weise gebrückt werden. Die Position der Steckbrücken ist auch bei geschlossener Haube klar erkennbar und gibt Aufschluss über die momentane Schaltung der Ausgänge.

Neben dem Brücksystem wurden auch die Klemmen in den Transformator integriert. Somit gehören defekte Klemmen oder abgerissene Litzen durch Transport oder Stoßschäden der Vergangenheit an. Zusätzlich bieten die neuen Klemmen den Vorteil, dass jeweils zwei Leitungen pro Klemme normgerecht angeschlossen werden können.

MTL ist die Transformatorenlösung. Egal ob

  • die Umgebungstemperatur 40, 55 oder 60 °C ist
  • die Eingangsspannungen 215, 230, 245, 385, 400 oder 415 VAC ist
  • die Ausgangsspannung 24/48 VAC oder 115/230 VAC benötigt wird
  • mehrere Ausgangszweige benötigt werden
  • sie Tragschienemontage oder für Schraubbefestigung benötigen

Nur ein Trafo für viele Anwendungen: Planungsaufwand, Lagerkosten und Montageaufwand werden damit erheblich reduziert.

Neben den Transformatoren gibt es auch Trafonetzgräte von 0,5 A bis 10 A im gleichen Design und Aufbau. Die Netzgeräte unterscheiden sich im Aussehen lediglich durch einen zusätzlich im Gehäuse integrierten Kühlkörper, worin die Gleichrichter sowie die Kondensatoren für die Siebung untergebracht sind. Eine zusätzliche Neuheit der Trafonetzgeräte-Serie ist die zweifache LED Anzeige, welche das Vorhandensein der Primär-(AC) sowie Sekundärspannung (DC) anzeigt.