Sie sind hier: Home / News / Neuheiten / SVS Eco
NEUHEITEN

Cube67 bringt mehr Leistung ins System

21. Mai 2008

Cube67 ist ein modulares und flexibles Automatisierungssystem. Ein neu entwickeltes Erweiterungsmodul bringt jetzt noch mehr Leistung in das System. Mit 16 multifunktionalen Ein- oder Ausgängen mit 1,6 A und weiteren 16 Ausgängen mit 2 A Ausgangsstrom eignet es sich hervorragend für den Einsatz im Hydraulikbereich. Aufgrund der erhöhten Leistung und der Zweifachbelegung der Steckplätze können beispielsweise Doppelventile problemlos angeschlossen werden. Das I/O-Modul verarbeitet bis zu 32 Signale. Dadurch lassen sich unter den einzelnen Busknoten eines Systems Lösungen mit hoher I/O-Zahl realisieren. Über jeden 7/8’’-Stecker können zwei getrennte Lastspannungskreis mit bis zu 9 A realisiert werden. Damit können mit dem Modul insgesamt vier Spannungskreise realisiert werden. Weil das I/O-Modul als Erweiterungsmodul ausgeführt ist, lässt sich die Systemverbindung direkt zu weiteren Modulen durchschleifen.