20. Juni 2008
Spannungsschwankungen im industriellen Umfeld haben mit der Komplexität von Energieverteilungen zugenommen. Wenn daraus unterbrochene Fertigungsprozesse oder neu zu konfigurierende Anlagen resultieren, dann entstehen Aufwände und Kosten. Auch Datenverluste oder Defekte können auftreten. Darum ist das Bedürfnis nach Absicherung gestiegen. Puffermodule der Baureihe MB Cap Ultra von Murrelektronik sorgen für stabile Stromversorgungen und sichere industrielle Prozesse. Sie dienen als Energiespeicher und überbrücken Spannungsschwankungen von 38 Sekunden (bei einer Auslastung von 10 A) bis zu mehr als 6 Minuten (bei 1 A).
MB Cap Ultra lässt sich in neue und in bestehende Stromversorgungssysteme integrieren. Durch Meldekontakte oder eine USB-Schnittstelle (beim MB Cap Ultra 10/24 38s) können die Module mit der Steuerung oder einem an das System angeschlossenen Computer kommunizieren. Das ermöglicht, kontrolliert auf Veränderungen des Betriebszustandes zu reagieren: Beispielsweise durch einen sicheren Shut-down einer Maschine oder einer Anlage. Zur Konfiguration hält Murrelektronik eine passende Software bereit.
Für flexible Lösungen stehen drei Module zur Verfügung: Das MB Cap Ultra 10/24 38s sowie das MB Cap Ultra 10/24 7s mit einem hierzu kompatiblen Erweiterungsmodul. So kann beispielsweise die Pufferzeit erhöht werden, indem mehrere Erweiterungsmodule verkettet oder die kritischsten Verbraucher selektiv abgesichert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) verfügen die Puffermodule MB Cap Ultra über integrierte Ultra-Kondensatoren anstelle von konventionellen Bleiakkus. Dadurch sind sie wartungsfrei. Der Austausch von Akkus entfällt, das macht den Einsatz der Module wirtschaftlich vorteilhaft.