Sie sind hier: Home / News / Neuheiten / Cube20
NEUHEITEN

Acht Ethernet-Endgeräte kompakt zusammengeschlossen

28. August 2009

Die Wirtschaftlichkeit steht im Fokus: Bei den Switches der Baureihe Tree von Murrelektronik können bis zu acht Ethernet-Endgeräte kompakt verbunden werden.

Dabei eignen sich die Switches von Murrelektronik gleichermaßen für Fast Ethernet wie auch für Netzwerke mit niedrigeren Übertragungsraten. Die RJ45-Ports unterstützen Datenübertragungsraten von 10 beziehungsweise 100 MBit/s und erkennen diese über eine Autonegotiation-Funktion selbstständig.

Welche Verbindungsleitungen angeschlossen sind, erkennen die Schnittstellen über eine Autocrossing-Funktion automatisch. Das vermeidet Verdrahtungsfehler. Durch eine redundant ausgelegte Stromversorgung ist ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet. Ein Vorteil der unmanaged Switches: Sie müssen nicht konfiguriert werden. So können unterschiedlichste Geräte problemlos angeschlossen werden. Gemäß dem Plug & Work-Prinzip können sie schnell und komfortabel in Betrieb genommen werden.

Die Switches von Murrelektronik eignen sich zur Befestigung auf der Hutschiene. Mit einer Breite von 22,5 mm (bei 4 Ports) und 45 mm (bei 8 Ports) benötigen sie wenig Platz. Leuchtdioden für die Datenrate und den aktuellen Betriebszustand ermöglichen eine einfache optische Kontrolle.

Wussten Sie schon?
Wir bieten Ihnen – passend zu den Switches der Baureihe Tree – ein umfangreiches Angebot an RJ45-Verbindungsleitungen.