Sie sind hier: Home / News / Neuheiten / Entmagnetisierer
NEUHEITEN

Noch mehr Flexibilität mit Cube67+

26. Februar 2010

Der Busknoten Cube67+ von Murrelektronik sorgt für noch mehr Flexibilität in der dezentralen Installationstechnik. Bis zu 32 Module können an einem Busknoten angeschlossen werden. Dazu bietet Cube67+ die Möglichkeit des Machine Option Management.

Unterschiedlichste Softwarevarianten und Dokumentationen für unterschiedliche Maschinenvarianten sind ein Ärgernis für jeden Serienmaschinenbauer. Wie praktisch wäre es, nur eine Software und eine Dokumentation pflegen zu müssen. Mit dem Machine Option Management von Cube67+ ist dies möglich. Hier genügt es, lediglich eine varianten-übergreifende Hardware-Konfiguration zu erstellen, die den Vollausbau der Maschine abbildet. Abhängig davon, welche Cube67-Module in der jeweilige Variante benötigt werden, können diese über eine Eingabe an der Steuerung oder an Bedientableaus unkompliziert aktiviert oder deaktiviert werden.

Machine Option Management ist nur ein Vorteil von Cube67+. Dieser innovative Busknoten erweitert das praxiserprobte Cube67-System von Murrelektronik. Er ermöglicht noch optimaler am Anwendungsfall ausgerichtete Feldbusinstallationen. An einen einzelnen Busknoten können bis zu 32 Module angeschlossen werden. Stranglängen von bis zu zweimal 30 Metern ermöglichen räumlich umfangreiche Installationen. Die Cube67-Module können beliebig entlang der Hybridleitungen angebracht werden, die Energieversorgung wird einfach am Busknoten weitergeschleift.