Sie sind hier: Home / News / Neuheiten / fair for automation
NEUHEITEN

Das Anschließen grundlegend erleichtert

26. Februar 2010

Die aktiven Bremsgleichrichter von Murrelektronik erleichtern den Anschluss von Gleichstrombremsen grundlegend, denn sie vereinen Schaltgerät und Gleichrichterbaustein.

Die bislang getrennt im Schaltschrank sowie am Klemmbrett des Motors angebrachten Komponenten befinden sich nun kompakt in einem Baustein. Vom Schaltschrank aus werden die Gleichstrombremsen direkt angesteuert, und das aufgrund eines integrierten Halbleiterschalters auch noch wartungsfrei.

Die aktiven Bremsgleichrichter erhalten über einen 24 V DC Steuereingang ein Signal von der SPS. Ein verschleißfreier Halbleiterschalter schaltet die gleichgerichtete Ausgangsspannung für die Bremse. Die Gleichstrombremse ist im Ausgangszustand mechanisch geschlossen und wird durch die nunmehr in Betrieb genommenen Magnetspulen gelöst. Dabei können Netzspannungen von 230 bis 480 V AC eingespeist werden. Dadurch eignet sich der Bremsgleichrichter von Murrelektronik für unterschiedlichste Applikationen. Eine UL-Zulassung stellt die Möglichkeit des weltweiten Einsatzes sicher.

Die Handhabung des aktiven Bremsgleichrichters wird durch steckbare Federkraftklemmen erleichtert. Steckbare Komponenten für den Steuerungseingang und die Ausgangsspannung sorgen für eine schnelle und sichere Installation.