Sie sind hier: Home / News / Neuheiten
NEUHEITEN

Exact8 nun auch mit PUR/PVC-Anschlussleitung

26. Februar 2010

Sie sind kompakt und wirtschaftlich: Exact8-Verteiler von Murrelektronik führen eine größtmögliche Anzahl von Signalen auf kleinstem Raum zusammen. Die Komponenten dieser Verteilergeneration sind extrem schmal gebaut: Die zweireihig ausgelegten Verteiler sind gerade einmal 30 Millimeter breit. Nun gibt es Exact8-Verteiler auch mit PUR/PVC-Anschlussleitungen.

Diese Leitungsqualität ist bewährt und vereint sehr gute Abriebfestigkeit mit geringen Kosten. PUR/PVC-Anschlussleitungen sind für feste und flexible Installationen gleichermaßen geeignet. Sie stellen außerdem eine Option für eine Vielzahl von Schleppkettenapplikationen dar (2 Millionen Biegezyklen bei einem Biegeradius von 12x Leitungsdurchmesser). So gibt es Exact8 wahlweise mit fest angespritzter Stammleitung, mit werkzeuglos montierbarer und steckbarer Haube sowie mit M12 Zentralanschluss – jeweils mit PUR/PVC-Anschlusstechnik.

Exact8-Verteiler überzeugen durch Variantenreichtum: Sie stehen mit vier bis zehn Steckplätzen zur Verfügung, die wiederum drei- und vierpolig ausgeführt sind. Durch „in line“ angebrachte Montagebohrungen bieten sich zahlreiche Möglichkeiten der Installation. Das ist vor allem in Bereichen sehr praktisch, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Ein Novum im M8-Bereich ist das Gehäusematerial von Exact8: Dieses besteht aus einer kompletten PUR-Umspritzung. Das gewährleistet hoch Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie Ausfallsicherheit.