Vous êtes ici: Home / News / Nouveautés / Innovations HMI
NOUVEAUTÉS

CASINO – Technologie de bus de terrain pour l’armoire de commande

10. Juin 2007

Conformément aux tendances actuelles de la technologie d’installation, les boîtes de connexions E/S décentralisées sont de plus en plus remplacées par des modules de bus de terrain d'indice de protection IP67. Il est ainsi possible de profiter des avantages d'une simple technologie d'installation capteur / actionneur avec des lignes précâblées. Le terrain ne dispose cependant pas d'une multitude d'entrées et de sorties. Celles-ci se trouvent dans l’armoire de commande et sont câblées directement à partir de cette armoire.

Une observation précise des concepts d’installations de "l'armoire de commande" et du "terrain" permet de constater rapidement que les composants de l'armoire de commande ont des exigences totalement différentes envers le niveau câblage. Sur le terrain, la technologie de raccordement à 3 conducteurs est dominante, dans l’armoire de commande, c’est le câblage à conducteur unique.

Des valeurs empiriques du domaine de la construction mécanique le prouvent: dans l’armoire de commande, plus de 100 points E/S sont produits. Les stations E/S structurées de façon modulaire avec leur technologie de raccordement à 3 conducteurs, sont principalement conçues pour une utilisation dans des boîtes de connexions. Une utilisation dans l’armoire de commande, nécessite un montage très complexe en raison de la multitude de composants. Dans la technique de raccordement, se pose la question justifiée des innombrables bornes de connexion qui sont tout simplement inutilisées dans le câblage à conducteur unique.

Murrelektronik offre avec CASINO une station E/S de bus de terrain d’avenir, montable et démontable de façon modulaire, pour une utilisation dans l’armoire de commande. CASINO est strictement conçue pour répondre aux besoins fondamentaux du câblage d’armoires de commande. Différents nœuds de bus CASINO pour des protocoles courants de bus de terrain et un large éventail de modules E/S CASINO sont la clé de solutions multiples et peu coûteuses pour le traitement de signaux analogiques et numériques.

Le montage des modules est simple et pratique: sans outil, directement sur le rail de support. Le nœud de bus peut être étendu avec les modules E/S souhaités de la série CASINO jusqu’à huit modules. La finesse et la compacité de 16 à 32 canaux E/S par module permet, avec CASINO, une utilisation optimale de la place sur le rail de support.

Tous les signaux E/S sont connectés par le biais de bornes à ressort. Ceci simplifie et raccourcit la première installation. Les connexions à bornes sont sans entretien et garantissent une connexion durable et sécurisée.

Tous les modules disposent d’un système de diagnostic: Les erreurs sont directement affichées sur le module E/S sous forme d’une LED rouge. La transparence des bornes de connexion et les LED placées derrière ces bornes permettent un repérage clair et ciblé des défaillances. CASINO contribue ainsi grandement à l’augmentation de la productivité.