Le système d'E/S d'Interface AS de la société Murrelektronik offre à l'utilisateur, en lien avec la technique passive d'installation, une solution continue du tableau de commande, en passant par l'armoire de commande jusqu'à l'utilisation sur le terrain rude. De solides modules - bus de terrain MVK métal sont idéal pour des applications dans un environnement rude. Cube67 est un système bus décentralisé et indépendant du système de commande : à partir du coupleur bus les E / S se décentralisent directement dans la machine.