Vous êtes ici: Home / Produits / Champ actif / MVK
MVK MODULES D'E/S COMPACTS POUR LES MILIEUX HOSTILES

MVK

Les modules bus de terrain avec l'indice de protection IP67 jouent un rôle important dans l'installation de machines et évitent l'utilisation de boîtes à bornes surcâblées et donc coûteuses. Le bus de terrain remplace le traditionnel câblage parallèle. Ceci permet de libérer de la place dans l'armoire de commande.

Les modules sont, de préférence, placés à proximité du processus. Ils font la connexion entre les capteurs et actionneurs et le système de commande par le biais de câbles enfichables préconfectionnées. Par rapport à la technique de câblage traditionnelle, la durée de montage, de mise en service et de maintenance est très réduite et les coûts d'installation et de maintenance diminués. Les modules bus de terrain entièrement blindés dans un boîtier métallique sont particulièrement solides et conviennent parfaitement à une utilisation dans un environnement hostile, dans le secteur du génie mécanique. Le mot d'ordre: résistance à compacité simultanée.

Solide nombreuses applications dans des milieux hostiles grâce à un boîtier métallique résistant, aucune formation de buée, résistant aux gouttelettes de soudure
Résistant aux vibrations    Sécurité même en cas de vibrations durables
Résistant Durée de vie accrue dans les milieux hostiles grâce au raffinement de la surface
Étanche adapté à une utilisation dans des milieux au contact direct avec des substances réfrigérantes et des lubrifiants
Sûr Modules certifiés TÜV à sorties protégées, sécurisés, à utiliser dans les circuits de sécurité jusqu'à la catégorie 3