Murrelektronik

Sie sind hier: Murrelektronik – stay connected / News / Produkt-Neuigkeiten

Produkt-Neuigkeiten

Rund um Schaltschrank, Schnittstelle und Feld

Juli 18, 2013

Datenübertragung in Rekordgeschwindigkeit

Daten von der Steuerung schnell im Schaltschrank ein- und auslesen. Mit den MSDD-Einbaudosen USB...  mehr

Juli 17, 2013

Ein Kabelset für die komplette Maschine

Die Kabelvielfalt reduzieren. Dieses Ziel hatten sich die Elektrokonstrukteure der Scheugenpflug AG...  mehr

Juli 15, 2013

Noch mehr Möglichkeiten mit MICO+

Herzlich willkommen! MICO+ ist das neueste Mitglied der MICO-Familie. Mit attraktiven Features und...  mehr

Juli 09, 2013

Emparro – Simply the best

Emparro ist das hochinnovative Schaltnetzteil von Murrelektronik – mit maximalem Wirkungsgrad und...  mehr

April 24, 2013

Modlight XTREME 440 – Licht wie am hellen Tag

Die Maschinenleuchte Modlight XTREME 440 sorgt in harter, industrieller Umgebung für die perfekte...  mehr

April 24, 2013

M23-Steckverbinder – Servomotoren einfach und dicht anschließen

Servomotoren werden häufig mit M23-Steckverbindern angeschlossen – sie sind sehr kompakt und haben...  mehr

April 22, 2013

MB Cap Ultra – Höchste Systemverfügbarkeit

Spannungsschwankungen- und unterbrechungen treten in komplexen Energieversorgungssystemen immer...  mehr