Murrelektronik

Produkt-Neuigkeit

Aug 15, 2019

Industrial Ethernet

Effiziente Netzwerkinstallationen

Maschinen und Anlagen werden immer enger miteinander vernetzt. Ethernet-basierte Automatisierungslösungen gewinnen dabei an Bedeutung. Ein Topthema ist die Umstellung von PROFIBUS auf PROFINET. Ganz zwangsläufig nimmt die Anzahl der Ethernet-Komponenten in Maschinen und Anlagen zu. Murrelektronik bietet die geeigneten Komponenten, um Ethernet-Module wirtschaftlich und zielstrebig miteinander zu vernetzen: Z.B. ein breites Sortiment an Anschlussleitungen.

Murrelektronik ist Spezialist für Anschlussleitungen

  • aus der Office-Welt ins raue industrielle Feld: Lösungen für IP20-Anwendungen (RJ45) und IP67-Anwendungen (M12)
  • gewinkelte IP20-Varianten für handwerklich elegante und platzsparende Installationen
  • vorkonfektionierte Leitungen in beliebigen Längen und in jeder Variante, schon ab Stückzahl eins
  • zusätzliche Flexibilität durch selbstkonfektionierbare Leitungen
  • 360° Vollschirmung für Sicherheit in der Datenübertragung

Ein weiteres Highlight: Die x-kodierte Gigabit-Leitungen von Murrelektronik übertragen bis zu 10 GBit/s und sorgen damit für Datendurchsatz in Höchstgeschwindigkeit.

Unter dem folgendem Link finden Sie die grosse Vielfalt der Indutrial-Ethernet-Komponenten.

www.murrelektronik.online/industrial-ethernet