Vielseitig einsetzbare Sicherheitsrelais | Murrelektronik

17. Dezember 2018

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsrelais

Optimaler Schutz für Mensch und Maschine ist wichtig. Deshalb steht Sicherheitstechnik im Maschinen- und Anlagenbau hoch im Kurs. Die MIRO SAFE+ Sicherheitsrelais von Murrelektronik sind die richtige Lösung, um hohe sicherheitstechnische Standards bis hin zu Performance Level e (PLe) nach EN 13849-1 zu erreichen.

Murrelektronik Miro Safe Sicherheitsrelais

Die MIRO SAFE+ Sicherheitsrelais sind besonders leistungsstark. MIRO SAFE+ Switch H L 24 beispielsweise besticht durch Allrounderqualitäten: Dieses Modul eignet sich für NOT-AUS-, Schutztür-, Lichtgitter und Magnetschalterapplikationen und verfügt über drei Schließer und einen Öffner. Es kann mit und ohne Starttaster-Überwachung eingesetzt werden.

MIRO SAFE+ Switch H 48-230 ist der Allrounder mit Weitspannungseingang. Dieses Sicherheitsrelais für Anwendungen mit 48…230 V AC, zum Beispiel auch für den amerikanischen Markt, ist für NOT-AUS- und Schutztürüberwachungen mit und ohne Starttaster-Überwachung geeignet.

Zeitmanagementaufgaben übernimmt MIRO SAFE+ T 1 24. Dieses Modul ist optimal geeignet, wenn in einer Applikation sowohl unverzögerte wie auch ein verzögerter Kontakt benötigt werden. Verzögerungen von bis zu 30 Sekunden können individuell eingestellt werden. Außerdem ist dieses Relais mit einer Breite von nur 22,5 Millimetern besonders kompakt. MIRO SAFE+ T 2 24 hat zwei zeitverzögerte Kontakte und eine Baubreite von 45 Millimetern.

MIRO SAFE+ Switch ECOA 24 ist unterdessen minimalistisch ausgelegt. Es eignet sich zum Einsatz in Schutztür-, NOT-AUS- und Lichtgitterapplikationen und ist mit Schraubklemmen versehen. Dieses Modul ist eine gute Alternative, wenn kein überwachter Starttaster notwendig ist.

Die großen Vorteile der Sicherheitsrelais aus der Reihe MIRO SAFE+ sind: Die eindeutige Zuordnung durch Bezeichnungsschilder, LED-Zustandsanzeigen an der Vorderseite der Relais, flexible Verwendungsmöglichkeiten durch abschaltbare Querschlusserkennung, flinkes Anschließen mit steckbaren Federkraftklemmen in Schnellanschlusstechnik und Kodierelemente, die gewährleisten, dass Klemmen nicht vertauscht werden.

Downloads

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

In nur wenigen Klicks zur Bestellung - Warenkorb automatisch befüllen und Zeit sparen

Wussten Sie schon? Unsere Easy-Import-Export Funktion erlaubt es Ihnen jetzt noch effizienter mit unserem Onlineshop zu arbeiten. Sie haben die Möglichkeit mithilfe von Kopieren…

Mehr erfahren

Industrie 4.0 Innovation Award 2023 – Vario-X auf dem Siegertreppchen

​D​er VDE VERLAG hat in Zusammenarbeit mit ZVEI und dem Standardization Council Industrie 4.0 zum achten Mal den „Industrie 4.0 Innovation Award 2023“ verliehen. Eine Experten Jury…

Mehr erfahren

Leistungsstarkes Multitalent

Murrelektronik bietet mit dem Vario-X Controller einen robusten und zuverlässigen Industrie-PC für anspruchsvolle Anwendungen in Produktion und Fertigung.

Mehr erfahren

Guten Tag
Newsletter
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…