Murrelektronik

Sie sind hier: Murrelektronik – stay connected / Produkte

MASI20

Hohe Signaldichte auf kleinem Raum

Installationslösungen mit AS-Interface sind besonders einfach. Sie sind in kurzer Zeit zu installieren, sehr flexibel und bieten effiziente Technologie. MASI00/20 ist die Schaltschrankkomponente von AS-Interface und bietet eine maximale Signaldichte auf engem Raum.


Platzsparende Bauweise

  • Einsatz in Klemmenkästen und Schaltschränken
  • kodierte, steckbare Anschlüsse zur Vermeidung von Installationsfehlern
  • steckbare Schneidklemm- oder Federkraftanschlüsse
  • Sensorversorgung aus AS-Interface oder über 24 V DC

Weiterführende Informationen


Das könnte Sie auch interessieren