MVP12 Steel Edelstahl-Verteiler in IP69K | Murrelektronik

MVP12 Steel

Edelstahl-Verteiler in IP69K

Murrelektronik MVP12 Steel - Edelstahl-Verteiler in IP69K

Einfachste Reinigbarkeit

Komponenten in Maschinen und Anlagen der Lebensmittelindustrie müssen einfach zu reinigen sein. Darum ist der Verteiler MVP12 Steel von Murrelektronik aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Er eignet sich hervorragend, um in Maschinen und Anlagen der Lebensmittelindustrie dezentrale Ansätze zu verwirklichen. Da die hygienegerechte Anbringung von Leitungen im F&B-Bereich sehr aufwändig ist, stellt der Einsatz einer achtpoligen Stammleitung anstelle von einzelnen Adern eine deutliche Reduzierung des Installationsaufwands dar.

Resistent und funktional

  • dauerhafter Schutzgrad IP69K
  • geschlossenes Edelstahlgehäuse
  • Gewindehülsen in V4A
  • Stammleitung aus FDA-konformen Materialien
  • LED-Statusanzeige direkt am Steckplatz
  • ECOLAB- und FDA-Zulassung
Hoher Schutzgrad
Stainless Steel
Dauerhaft beständig bis IP69K

Die dauerhafte Beständigkeit nach IP66K, IP67, IP68 (96 Stunden) und IP69K sorgt für maximale Anlagenverfügbarkeit. Die Produkte sind für den Nassbereich gefertigt, gleich ob Vorreinigung, Reinigung, Nachspülen oder Desinfektion.

Maximal korrosionsbeständig

Der Einsatz von hochwertigem Edelstahl garantiert Korrosionsbeständigkeit und ein neutrales Verhalten mit Blick auf Absorption und Kontamination der Lebensmittel.

Guten Tag
Newsletter
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…