Tournée Solution Van 2026 | Murrelektronik

09.03. - 28.03.2026

Tournée Solution Van 2026

Le nouveau Solution Van de Murrelektronik part en tournée!

En mars, notre Solution Van entièrement repensé sera en tournée en Suisse et au Liechtenstein pour vous présenter l'automatisation directement sur place.

Profitez de cette occasion exclusive pour découvrir nos derniers produits et solutions. Découvrez le monde de la technologie d'automatisation en direct, bénéficiez de notre expertise et laissez-nous vous montrer comment préparer vos machines et vos installations pour l'avenir.

Contactez-nous

Des innovations à portée de main – voici ce qui vous attend à bord:

Découvrez la technologie d'automatisation décentralisée la plus moderne directement dans la pratique. Nous vous montrons comment réaliser une installation peu encombrante et économique, sans armoires électriques coûteuses.

Des solutions simples et évolutives pour tous les systèmes de vision et de traitement d'images: De la solution One-Cam-Connect aux applications avec plusieurs caméras. Nos systèmes enfichables réduisent considérablement les coûts de planification et de montage. Grâce au switchhybride, vous n'avez besoin ni d'un boîtier de distribution ni d'une armoire électrique.

IO-Link est la solution idéale pour les techniques d'installation décentralisées. Tous les types de signaux peuvent être intégrés facilement et de manière modulaire, quel que soit le fabricant.

 

Impact67Pro + MVK Pro IP67 

Modules IO robustes avec 8 ports maître IO-Link, alimentés par des connecteurs M12 à codage L. Disponibles au choix dans un boîtier entièrement moulé en plastique ou en zinc moulé sous pression. Prise en charge de PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT.

 

NOUVEAU: pure.IO

Avec pure.IO, la communication système via IO-Link devient encore plus simple, plus polyvalente et plus économique.

  • Modules maîtres IO-Link les plus compacts et les plus légers avec modules E/S IO-Link multifonctionnels et fonction Daisy Chain.

  • Nouveau boîtier en plastique: Les LED d'état sont également visibles sur le côté et facilitent le diagnostic.

  • Prise en charge multiprotocole (PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, IIoT via REST API & MQTT) et WebUI pour un diagnostic, un paramétrage et une maintenance rapides.

  • pure.IO réduit les coûts de câblage et d'installation et rend vos systèmes plus économiques et moins complexes.

 

Appareils de commande avec IO-Link et arrêt d'urgence IP65

  • Nouveaux appareils de commande IO-Link RGB avec jusqu'à six boutons pour les tâches de commande simples. En option avec port DIO-M12 configurable.

  • Bouton d'arrêt d'urgence avec connecteur M12 séparé, message d'état via IO-Link.

 

Signalisation

  • MODLIGHT®60 PRO: Colonne lumineuse IO-Link RGB avec 12 ou 20 disques LED, désormais également disponible en argent.

  • Comlight56: Voyant lumineux LED RGB avec capteur tactile capacitif et buzzer – idéal pour les applications exigentes et les espaces restreints.

  • Modlight Illumix Classic et Slimline: Éclairage de machine et signalisation d'état en un seul produit, contrôlable numériquement via un connecteur M8/M12.

Un module, trois fonctions: E/S numériques, ports maître IO-Link et ports E/S de sécurité. Vous pouvez ainsi réaliser vos tâches d'installation de manière flexible, économique et sans armoire électrique, directement sur le terrain (IP67).

 

MVK Fusion Ethernet/IP & CIP Safety

  • Capteurs et actionneurs numériques standard

  • IO-Link (classe A et classe B)

  • Capteurs et actionneurs liés à la sécurité

Nos switch administrableoffrent des possibilités de diagnostic complètes, que ce soit dans l'armoire électrique ou sur le terrain (IP67).

VLAN et NAT: Intégration simplifiée et sécurisée des machines dans les réseaux d'usine.

Sécurité et diagnostic: Protection des ports de service, surveillance proactive et dépannage efficace.

Conformité: Impact de la nouvelle directive Machines et du Cyber Resilience Act (CRA) sur votre architecture réseau.

Le contrôleur Vario-X combine IPC et API dans une plateforme d'automatisation ouverte et tournée vers l'avenir. Le concept sans armoire électrique minimise les efforts de planification et d'installation et réduit les coûts. Grâce à des interfaces standardisées, vous pouvez intégrer de manière transparente des composants de Murrelektronik et d'autres fabricants. Programmable via Codesys, il prend en charge Profinet maître-esclave et EtherCAT maître-esclave.

Nos experts vous montreront directement sur place comment Murrelektronik, grâce à des concepts d'installation innovants, transfère les composants de l'armoire électrique vers le terrain industriel – pour plus de transparence, de convivialité et de rentabilité.

Intéressé? Alors prenez rendez-vous et inscrivez-vous simplement auprès de votre interlocuteur Murrelektronik.

Soyez présent lorsque notre Solution Van fera étape – nous nous réjouissons de vous accueillir!

Download PDF

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!