MICO67 Standard 4.4 et 4.6 - Répartiteurs d'alimentation et protection électrique IP67 | Murrelektronik

24. mars 2026

MICO67 Standard 4.4 et 4.6 - Répartiteurs d'alimentation et protection électrique IP67

Les modèles MICO67-Standard-4.4 ou -4.6 sont nos nouveaux fusibles électroniques 24 V CC, ou disjoncteurs électroniques de protection des équipements. Ils disposent chacun de 4 ports M12 à codage A pour la classe 2 NEC avec des sorties de 4 A, ou de ports M12 à codage L pour des sorties de 6 A. Le diagnostic détaillé et la réinitialisation s'effectuent via un port M12 séparé.

Les dernières actualités de notre société

Mise à jour du micrologiciel pour notre gamme de commutateurs gérés Xelity!

Nous tenons à vous informer qu'une nouvelle mise à jour du micrologiciel (version V2.1.0) est disponible pour les produits suivants (commutateurs gérés de la gamme Xelity): •…

En savoir plus

Comment trouver l'article de vos rêves

Efficace et transparent: Notre numérotation d'articles fait la différence! Dans le monde des affaires d'aujourd'hui où tout va vite, chaque minute compte. Notre système de…

En savoir plus

PUISSANCE - Programme de connecteurs

Notre gamme de produits de connecteurs pour connecteurs d'alimentation offre une variété d'options pour vos projets. Des connecteurs M12 Power puissants aux connecteurs MQ15 Power…

En savoir plus

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!