Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Produits

MICO+

Distribution de courant intelligente

Surveiller, détecter, déconnecter

MICO+ est le système d'alimentation électrique intelligent de Murrelektronik pour applications dans la plage 24 VCC. L'armoire électrique surveille les courants sur quatre voies au maximum, signale les charges limites et déclenche en cas de courts-circuits ou de surcharges.


Système de contrôle électronique du circuit de charge MICO pour 24 V CC

  • Quatre voies de sortie
  • Plages de courants réglables
  • Activation et désactivation à distance via un signal 24 V CC
  • Contact de signalisation multipostes
  • Perte minime de puissance
  • En fonction de la température
  • Comportement de déconnexion optimal : aussi précocement que nécessaire, aussi tardivement que possible

Toutes les homologations

Les modules de Murrelektronik disposent des homologations nécessaires. Ils peuvent donc être utilisés dans le monde entier, ce qui est particulièrement important pour une entreprise exportatrice.

Eviter les pics de connexion

La connexion temporisée (en cascade) des différents trajets de courant permet d'éviter les pics de courant de connexion indésirables. Moyennant quoi, les blocs d'alimentation peuvent être utilisés avec un courant de sortie plus faible.

Moins de travail de câblage

Le système de cavalier intégré permet de relier plusieurs modules MICO entre eux sans avoir à câbler. L'installation prend moins de temps et le potentiel d'erreurs est plus faible.

Sans entretien et résistantes aux vibrations

Les bornes de raccordement à ressort permettent une installation en très peu de temps. Elles ne nécessitent pas d'entretien et résistent aux vibrations, Plus besoin d'intervalles de maintenance pour resserrer les bornes à vis.

Activer les voies individuellement

Chaque voie peut être désactivée et réactivée individuellement par une simple touche.

Etat de fonctionnement enregistré

Le module enregistre l'état de fonctionnement de chaque voie, même après une remise à zéro de la tension. Ce qui facilite la recherche d'erreurs, par exemple après un arrêt d'urgence.

Jusqu'à 20000 µF

Possibilité de charger jusqu'à 20000 µF par voie. Il est ainsi possible de surveiller sans problème une multitude de consommateurs fortement capacitifs.

Prévenir les défaillances à temps

Un message d'avertissement est émis lorsque 90 % du courant de charge fixé est atteint sur une voie. Il est ainsi possible de prévenir à temps la défaillance de voies due à un besoin accru en courant en cours de fonctionnement, p. ex. du fait de l'usure de vannes ou de moteurs.

Information supplémentaire


Vous pourriez aussi être intéressé par