Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Produits

Transformateurs

MTS, MST, MET ou MTL

La bonne tension pour chaque application

Les transformateurs doivent être flexibles car chaque situation exige une tension qui lui est propre. La gamme de produits de Murrelektronik offre justement cette flexibilité. Le grand nombre de transformateurs d'isolement, de commande et de sécurité offre la bonne solution pour chaque application. Les transformateurs de Murrelektronik sont fiables et sûrs. La diversité de tensions disponibles et les différentes homologations facilitent leur utilisation dans le monde entier.


Transformateurs d'isolement, de sécurité et diviseurs de tension

  • Pour la plage de puissance de 20 VA à 63 kVA
  • Utilisables dans le monde entier
  • Flexibles et universels
  • Montage facile
  • Solutions spécifiques
  • Grande compétence
  • Fabrication proche des clients en Europe et en Asie

Toutes les homologations essentielles

Les transformateurs de Murrelektronik sont homologués UL dans les catégories XPTQ2/8 "General Purpose" et XOUR2/8 "Construction only". L'homologation GL pour les applications maritimes peut aussi être appliquée aux solutions spécifiques au client.

Sur mesure pour applications spéciales

Pour les applications spéciales, Murrelektronik conçoit et fabrique des transformateurs adaptés, comme sur mesure, aux exigences particulières. Un process standardisé assure des temps de cycle courts.

Il suffit de poser l'unité pour établir une liaison durable

Les liaisons par bornes à ressort sont sûres pendant longtemps, même pendant le transport ou dans un environnement industriel soumis à des vibrations. Certains installateurs préfèrent les bornes à vis, il y en a aussi sur les transformateurs de Murrelektronik. Des bornes à fusible (jusqu'à 10 A) sont également disponibles.

Information supplémentaire


Vous pourriez aussi être intéressé par