Coupleur inductif IO-LINK | Murrelektronik

10. décembre 2025

Coupleur inductif IO-LINK

Le connecteur IO-Link sans contact

Les coupleurs inductifs IO-Link de Murrelektronik transmettent l'énergie et les données sans contact  via un entrefer. Le couplage dynamique permet de combiner de manière flexible les côtés primaire et secondaire . Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les systèmes modulaires et évolutifs et  permet des concepts d'automatisation qui ne peuvent pas être réalisés avec des connecteurs conventionnels . Comme le couplage s'effectue sans usure, les appareils sont idéaux pour les connexions qui doivent être fréquemment déconnectées et reconnectées, résister aux mouvements ou être reliées entre elles de manière flexible. Les coupleurs inductifs peuvent être utilisés pour transmettre deux signaux d'entrée numériques, un signal de sortie numérique ou IO-Link. En combinaison avec un module IO-Link I/O, il est même possible de transmettre jusqu'à 16 entrées et sorties numériques.

Les dernières actualités de notre société

MICO67 Standard 4.4 et 4.6 - Répartiteurs d'alimentation et protection électrique IP67

Les modèles MICO67-Standard-4.4 ou -4.6 sont nos nouveaux fusibles électroniques 24 V CC, ou disjoncteurs électroniques de protection des équipements. Ils disposent chacun de 4…

En savoir plus

Mise à jour du micrologiciel pour notre gamme de commutateurs gérés Xelity!

Nous tenons à vous informer qu'une nouvelle mise à jour du micrologiciel (version V2.1.0) est disponible pour les produits suivants (commutateurs gérés de la gamme Xelity): •…

En savoir plus

Comment trouver l'article de vos rêves

Efficace et transparent: Notre numérotation d'articles fait la différence! Dans le monde des affaires d'aujourd'hui où tout va vite, chaque minute compte. Notre système de…

En savoir plus

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!