IO-LINK Control Devices | Murrelektronik

16. février 2026

IO-LINK Control Devices

Intégrez nos nouveaux appareils de commande IO-Link de manière transparente dans vos systèmes IO-Link nouveaux et existants. Variantes disponibles avec arrêt d'urgence, jusqu'à six boutons-poussoirs et, en option, avec un port M12 séparé.

  • Avec arrêt d'urgence (en option)
  • Avec jusqu'à six boutons-poussoirs
  • Connexion à une application de sécurité  (par ex. MVK Safety/Fusion)
  • DI/DO/24 V/0 V paramétrable
  • En option avec un port M12 séparé

Bientôt disponible – n'hésitez pas à nous contacter directement pour obtenir un devis personnalisé ! (Été 2026)

Vous trouverez de plus amples informations dans notre brochure Compact.

Les dernières actualités de notre société

MICO67 Standard 4.4 et 4.6 - Répartiteurs d'alimentation et protection électrique IP67

Les modèles MICO67-Standard-4.4 ou -4.6 sont nos nouveaux fusibles électroniques 24 V CC, ou disjoncteurs électroniques de protection des équipements. Ils disposent chacun de 4…

En savoir plus

Mise à jour du micrologiciel pour notre gamme de commutateurs gérés Xelity!

Nous tenons à vous informer qu'une nouvelle mise à jour du micrologiciel (version V2.1.0) est disponible pour les produits suivants (commutateurs gérés de la gamme Xelity): •…

En savoir plus

Comment trouver l'article de vos rêves

Efficace et transparent: Notre numérotation d'articles fait la différence! Dans le monde des affaires d'aujourd'hui où tout va vite, chaque minute compte. Notre système de…

En savoir plus

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!