10. décembre 2025
Nous en sommes convaincus : le traitement industriel de l'image doit être facile à installer! Notre objectif est de réduire la complexité, de gagner du temps et de permettre à toutes les parties prenantes (intégrateurs, équipes de maintenance ou fabricants) de se concentrer sur l'essentiel: Des solutions d'installation de vision performantes qui offrent une réelle valeur ajoutée.
One-Cam-Connect existe parce que nous croyons que la standardisation est la clé de l'efficacité et de la durabilité. En uniformisant l'infrastructure d'alimentation, de signal et de données, nous éliminons les obstacles, réduisons les temps d'installation de plusieurs heures à quelques minutes et facilitons l'entretien et le remplacement.
Nous réduisons ainsi les coûts globaux, de la planification à la maintenance en passant par l'installation, de manière efficace, sûre et tournée vers l'avenir.
Les modèles MICO67-Standard-4.4 ou -4.6 sont nos nouveaux fusibles électroniques 24 V CC, ou disjoncteurs électroniques de protection des équipements. Ils disposent chacun de 4…
Nous tenons à vous informer qu'une nouvelle mise à jour du micrologiciel (version V2.1.0) est disponible pour les produits suivants (commutateurs gérés de la gamme Xelity): •…
Efficace et transparent: Notre numérotation d'articles fait la différence! Dans le monde des affaires d'aujourd'hui où tout va vite, chaque minute compte. Notre système de…