24. mars 2026
Les modèles MICO67-Standard-4.4 ou -4.6 sont nos nouveaux fusibles électroniques 24 V CC, ou disjoncteurs électroniques de protection des équipements. Ils disposent chacun de 4 ports M12 à codage A pour la classe 2 NEC avec des sorties de 4 A, ou de ports M12 à codage L pour des sorties de 6 A. Le diagnostic détaillé et la réinitialisation s'effectuent via un port M12 séparé.
Le répartiteur décentralisé MICO67 Standard permet de répartir un courant total pouvant atteindre 16 A sur 4 canaux. Ceux-ci sont équipés, comme à l'accoutumée, de la fonctionnalité de protection contre les surintensités MICO et, grâce à leur indice de protection élevé IP67, peuvent être installés directement sur la machine, au cœur du processus.
Deux types de modules sont disponibles :
L'alimentation s'effectue via un connecteur M12 à codage L:
Port de diagnostic/réinitialisation: Connecteurs M12 à codage A. Diagnostic par canal individuel / diagnostic du module possible
Bientôt disponible – n'hésitez pas à nous contacter directement pour obtenir un devis personnalisé! (Été 2026)
Nous tenons à vous informer qu'une nouvelle mise à jour du micrologiciel (version V2.1.0) est disponible pour les produits suivants (commutateurs gérés de la gamme Xelity): •…
Efficace et transparent: Notre numérotation d'articles fait la différence! Dans le monde des affaires d'aujourd'hui où tout va vite, chaque minute compte. Notre système de…
Notre gamme de produits de connecteurs pour connecteurs d'alimentation offre une variété d'options pour vos projets. Des connecteurs M12 Power puissants aux connecteurs MQ15 Power…