20. janvier 2026
Nous souhaitons vous informer qu'une nouvelle mise à jour du firmware (version V1.91) est disponible pour les produits suivants (maîtres IO-Link des séries Impact67Pro et MVKPro): • 54600 • 54610 • 54620 • 54630 • 54611 • 54631 • 54612 • 54632
Vous trouverez le firmware dans la section de téléchargement de chaque produit. (Visible dans la deuxième image)
• Journal des modifications
• Fichier firmware
• Outil de mise à jour AutoUpdateX (optionnel, car la mise à jour peut également être effectuée via l'interface web).
Changements essentiels / Nouvelles fonctionnalités
Les ajustements les plus importants concernent l'interface web du module maître IO-Link. Deux nouvelles fonctions très pertinentes sont particulièrement à souligner:
➡️Mise à jour du firmware des appareils IO-Link connectés
– Possible pour tous les appareils prenant en charge la mise à jour du firmware BLOB selon le profil IO-Link
– Directement via l'interface web, indépendamment du fabricant
– La dernière génération d'appareils IO-Link Murrelektronik prend en charge la mise à jour du firmware BLOB par principe
➡️Exportation des paramètres IO-Link
– Exportation des paramètres d'un ou de tous les appareils IO-Link connectés
– Idéal pour la documentation ou la sauvegarde des données
– Exécutable directement via l'interface web
(Visible dans la troisième image)
De plus, la mise à jour comprend plusieurs petites optimisations, en particulier dans le domaine de l'utilisation de l'interface utilisateur web.
Pertinence de la mise à jour
Veuillez vérifier si la mise à jour est nécessaire pour votre cas d'utilisation.
Une mise à jour n'est requise que si vous souhaitez utiliser les nouvelles fonctionnalités.
Si celles-ci ne sont pas pertinentes pour vous, il n'y a pas de besoin impératif de mise à jour.
Support
Pour toute question concernant la mise à jour ou l'utilisation des nouvelles fonctionnalités, nous sommes à votre disposition à tout moment. Contactez-nous à: support@murrelektronik.ch ou adressez-vous directement à votre représentant commercial responsable.
Nous tenons à vous informer qu'une nouvelle mise à jour du micrologiciel (version V2.1.0) est disponible pour les produits suivants (commutateurs gérés de la gamme Xelity): •…
Efficace et transparent: Notre numérotation d'articles fait la différence! Dans le monde des affaires d'aujourd'hui où tout va vite, chaque minute compte. Notre système de…
Notre gamme de produits de connecteurs pour connecteurs d'alimentation offre une variété d'options pour vos projets. Des connecteurs M12 Power puissants aux connecteurs MQ15 Power…