MSUD Smart Connector | Murrelektronik

10. décembre 2025

MSUD Smart Connector

Connecteur de vanne innovant avec interface IO-Link

Le connecteur intelligent de type A (écartement des contacts de 18 mm) permet la commande à distance et la surveillance des vannes raccordées via une interface IO-Link. Grâce à la spécification IO-Link Classe B, le connecteur pour vanne fournit une puissance suffisante jusqu'à 2 A, même pour les électrovannes de grande taille. En combinaison avec un maître IO-Link, les données de diagnostic du connecteur, de la bobine magnétique et du système de vanne peuvent être lues. Le connecteur pour vanne pré-assemblé et surmoulé est étanche conformément à l'indice de protection IP65/67.

Les dernières actualités de notre société

MICO67 Standard 4.4 et 4.6 - Répartiteurs d'alimentation et protection électrique IP67

Les modèles MICO67-Standard-4.4 ou -4.6 sont nos nouveaux fusibles électroniques 24 V CC, ou disjoncteurs électroniques de protection des équipements. Ils disposent chacun de 4…

En savoir plus

Mise à jour du micrologiciel pour notre gamme de commutateurs gérés Xelity!

Nous tenons à vous informer qu'une nouvelle mise à jour du micrologiciel (version V2.1.0) est disponible pour les produits suivants (commutateurs gérés de la gamme Xelity): •…

En savoir plus

Comment trouver l'article de vos rêves

Efficace et transparent: Notre numérotation d'articles fait la différence! Dans le monde des affaires d'aujourd'hui où tout va vite, chaque minute compte. Notre système de…

En savoir plus

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!