10. décembre 2025
La solution intelligente pour une distribution décentralisée de l'électricité, à la fois robuste, flexible et polyvalente.
Le PD67 de Murrelektronik est un distributeur d'énergie passif robuste destiné à une utilisation sur le terrain. Il alimente de manière fiable jusqu'à cinq appareils en 12-60 V CC et est donc idéal pour les modules E/S ou les moteurs à courant continu. Sa connectique à 5 broches codée M12-L s'adapte parfaitement aux environnements d'automatisation modernes. Que ce soit dans des installations classiques de 24 V ou dans des systèmes puissants de 48 V, le PD67 distribue l'énergie de manière sûre et efficace, directement sur le terrain, tout en économisant de l'espace. Il reste opérationnel même dans des conditions extrêmes, de -30 °C à +70 °C.
Les modèles MICO67-Standard-4.4 ou -4.6 sont nos nouveaux fusibles électroniques 24 V CC, ou disjoncteurs électroniques de protection des équipements. Ils disposent chacun de 4…
Nous tenons à vous informer qu'une nouvelle mise à jour du micrologiciel (version V2.1.0) est disponible pour les produits suivants (commutateurs gérés de la gamme Xelity): •…
Efficace et transparent: Notre numérotation d'articles fait la différence! Dans le monde des affaires d'aujourd'hui où tout va vite, chaque minute compte. Notre système de…