Du plus économique au plus flexible et robuste, nous avons le câble industriel de puissance, de données ou de signalisation qui convient à votre installation. Nous proposons également une gamme de câbles TPE standard pour le marché américain.
Les câbles en PVC offrent une solution rentable et polyvalente avec une grande flexibilité et de bonnes propriétés d'isolation - idéale pour les applications standard dans des environnements moins exigeants.
Les câbles TPE allient flexibilité et durabilité. Ils offrent une excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques et sont parfaits pour les applications exigeantes qui nécessitent des connexions robustes mais flexibles.
Les câbles PUR constituent le premier choix lorsque la résistance aux étincelles de soudage et une flexibilité extrême sont requises. Ils sont idéaux pour les applications exigeantes telles que la robotique et les chaînes de traction, qui requièrent une résistance élevée et des conditions de fonctionnement dynamiques.
Les câbles FEP offrent une excellente protection dans les environnements à haute température et chimiquement agressifs. Leur résistance thermique et chimique exceptionnelle en fait le choix idéal pour les environnements les plus exigeants.
Les câbles FRNC offrent une meilleure résistance aux flammes et des caractéristiques de sécurité supérieures. Ils sont idéaux pour les applications où des normes de sécurité élevées, la durabilité et la longévité sont essentielles.
Les câbles PUR ont un rayon de courbure élevé et peuvent donc supporter les charges de courbure constamment changeantes d'une chaîne porte-câbles,
Nos câbles PUR pour robots peuvent facilement supporter d'innombrables cycles de flexion ainsi que des charges de traction et de torsion. Ils sont également résistants à la température, à l'huile et aux produits chimiques, ce qui permet de les utiliser dans n'importe quel environnement.
En plus d'une variété de matériaux, nous offrons une large gamme de couleurs, de longueurs et de sections transversales pour vous aider à trouver le bon câble.
Qu'il s'agisse d'applications compactes ou de grands systèmes, la bonne longueur rendra votre installation rapide et facile. C'est pourquoi nos câbles sont disponibles dans toutes les longueurs.
Avec une large gamme de sections allant de 0,25 mm² à 2,5 mm², nos câbles offrent des performances optimales, qu'il s'agisse de connexions de signaux fines ou d'une transmission d'énergie puissante.