MICO Basic Distribution de courant intelligente | Murrelektronik

MICO Basic

Distribution de courant intelligente

Surveiller, détecter, déconnecter

MICO Basic est le système d'alimentation électrique intelligent de Murrelektronik pour applications dans la plage 24 V DC. Le comportement de déconnexion est conçu pour déconnecter aussi précocement que nécessaire mais aussi tardivement que possible. Ces modules conviennent aux applications dans lesquelles de nombreux capteurs et actionneurs aux exigences similaires sont protégés par des fusibles. Les plages de courants ne sont pas modifiables. Les modules compacts surveillent quatre ou huit voies de 2, 4 ou 6 A.

Système de contrôle électronique du circuit de charge MICO pour 24 V DC

  • 4 ou 8 voies de sortie
  • Courants de déclenchement fixes (2, 4 ou 6 A)
  • Particulièrement peu encombrants (66 % en moins d'encombrement par rapport aux disjoncteurs de protection de circuit)
  • Activation à distance via un signal 24 V DC
  • Contact de signalisation multipostes
  • Perte minime de puissance
  • Indépendant de la température
  • Comportement de déconnexion optimal : aussi précocement que nécessaire, aussi tardivement que possible
Applications dans le monde entier
Avertissement à 90%
Bornes à ressort
Charge capacitive
Démarrage retardé
Dépannage
Système de pont intégré
Pictogramme d'applications mondiales Murrelektronik
Homologations complètes

MB Les modules redondants ont des homologations dans le monde entier. C'est très important pour les entreprises travaillant à l'international.

Murrelektronik pictogramme d’avertissement
Dépistage précoce des défaillances

Quand 90% de la charge actuelle sélectionnée sur un canal est atteint, la LED clignote en vert. Ceci permet d'éviter l'usure précoce des vannes moteur en cas de défaillance des canaux durant fonctionnement en raison d'une demande accrue de courant.

Sans entretien et résistantes aux vibrations

Les bornes à ressort permettent une installation dans les plus brefs délais. Elles ne nécessitent aucun entretien et résistent aux vibrations. La maintenance périodique pour resserrer les bornes à vis n'est plus nécessaire.

Jusqu'à 20000 µF

Jusqu’à 20000 µF peuvent être chargés par canal. Il est donc possible de surveiller un certain nombre de charges capacitives élevées avec un seul appareil.

Pictogramme de démarrage différé Murrelektronik
Éviter les pics d'appel

MICO élimine les pics de démarrage avec un démarrage en cascade des différentes voies de courant. Ceci vous permet de dimensionner vos alimentations en fonction de votre utilisation moyenne par opposition à vos besoins de démarrage. 

Sauvegarde des conditions de fonctionnement

MICO sauvegarde les conditions de fonctionnement de chaque canal même en cas de perte de courant. Ceci simplifie le dépannage lorsque le canal est remis en ligne.

Effort de câblage réduit

Différents modules MICO peuvent être connectés via le système de pont intégré. Cela réduit à la fois le temps d'installation et le risque d'erreurs de câblage.

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter