Cube20, système d'E/S pour armoires électriques | Murrelektronik

Cube20

armoire électrique E/S

488 points d'E/S sur 90 centimètres

Cube20 est une station d'E/S IP20 centralisée avec modules fonctionnels modulaires et possibilité de connexion directe aux modules Cube67. Les modules compacts disposent d'une installation à signal élevé de 32 canaux au maximum dans un même module. Cela réduit considérablement les travaux de câblage dans l'armoire. Jusqu'à 488 points d'E/S dans une largeur de seulement 90 centimètres, ce qui permet de gagner de la place dans l'armoire.

Bus de terrain dans l'armoire avec un point de liaison vers le terrain

  • IP67 et IP20 modules de transition
  • Bornes à ressort sans entretien et blocs de jonction amovibles
  • Les voyants LED visibles facilitent le dépannage de l'état du signal ,
  • Extensible jusqu'à 15 modules avec une seule adresse IP
  • Extension de l'armoire jusqu'à 10 m avec des modules Cube67
Changer le bus et non le système
Gestions des options machine (MOM)
Murrelektronik change le bus et non le pictogramme du système
Effort d’ingénierie minimal

Les concepts d'installation basés sur Cube20 et Cube67 peuvent être facilement intégrés dans des systèmes de bus de terrain de niveau supérieur avec un seul nœud de bus. Les modules machine peuvent rester les mêmes sur plusieurs plates-formes et s'adapter à différents protocoles en ne permutant qu'un seul nœud de bus selon les besoins d'un protocole différent.

Pictogramme de gestion des options de machine Murrelektronik
Un concept avec des options

Machines et systèmes diffèrent souvent uniquement par leurs options. Avec la gestion des options machine (MOM), le matériel et le logiciel sont configurés  sur la base d'une configuration maximale standardisée. Pour simplifier l'installation, la MOM reconnaît l'option installée et active les modules requis.

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter