Impact67, Module de bus de terrain compact | Murrelektronik

Impact67

Module de bus de terrain compact pour capteurs et actionneurs

Focus sur la rentabilité

Impact67 permet d'appliquer des solutions de bus de terrain avec des fonctions de base à un prix abordable. Les modules de cette série entièrement enrobés sont disponibles avec un grand nombre de protocoles de bus. Impact67 dispose de branchements enfichables,  de possibilités diagnostiques et il est étanche conformément au degré de protection IP67.

Décentralisation économique

  • Câbles E/S courts vers les actionneurs et les capteurs
  • Installation facile grâce à des branchements enfichables
  • Entrées et sorties prédéfinies pour faciliter la configuration
Canal individuel désactivé
Classé IP67
Diagnostic
Réaction ciblée aux courts-circuits

Si un court-circuit d'entrée ou de sortie se produit, seul le canal affecté est fermé. Les entrées et sorties adjacentes restent fonctionnelles. Le canal d'arrêt est indiqué par une LED rouge et un message est envoyé à la commande.

Pictogramme d'évaluation IP Murrelektronik
Résistant aux aléas de l’environnement

L’appareil est étanche à la poussière, inviolable et protégé contre l'immersion temporaire qui est défini par le fait de rester jusqu'à 30 minutes dans l'eau à une profondeur de 1 m.

Pictogramme de diagnostic Murrelektronik
Options de diagnostic complètes

Chaque canal peut être surveillé individuellement pour détecter d'éventuelles défaillances telles qu'une surcharge d’un capteur, un court-circuit ou une rupture de câble. Dans le cas d’une panne, une LED s'allume sur le port affecté.  De plus, un message est envoyé à l'unité de commande.

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter