PROFINET, Unmanaged & Managed Switches | Murrelektronik

Switch

Field Connectivity Simplified

Il networking di macchine e sistemi è sempre più diffuso. Le soluzioni di automazione Ethernet-based acquistano sempre più importanza nella misura in cui gli switch rendono possibile l’implementazione di topologie flessibili. Murrelektronik offre i componenti idonei al collegamento in rete mirato ed efficiente dei moduli Ethernet.

Gli switch unmanaged svolgono in modo affidabile le funzioni di base ad un costo vantaggioso rispetto alle prestazioni che offrono, mentre varianti più evolute, quali gli switch managed PROFINET, presentano un ampio ventaglio di funzioni. I cavi precablati prevengono gli errori di cablaggio e garantiscono installazioni veloci ed efficienti.

Scarica la brochure

Lo switch giusto per ogni applicazione

  • Switch unmanaged, managed e managed PROFINET
  • IP67 Switch IP67 con connessioni M12 – per applicazioni bordo macchina
  • Switch IP20 con connessioni RJ45 – per applicazioni interno quadro
  • Velocità di trasmissione: 10/100/1000 Mbit/s full duplex
  • 4 / 5 / 6 / 8 / 16 porte
  • Alimentazione dello switch IP67 tramite porta d’uscita del modulo bus

Switch managed PROFINET

Gli switch managed PROFINET sono switch managed ad alte prestazioni dotati di funzionalità e certificazione PROFINET oltre a strumenti di rete completi. Collegano vari moduli bus di campo e permettono di passare da topologie lineari a topologie a stella/albero, con conseguente semplificazione dell’installazione e riduzione del cablaggio, specialmente nelle versioni decentralizzate IP67.

  • Facile implementazione tramite portale TIA con file GSDML
  • Configurazione in Step7, TIA Portal e PC Worx  
  • Integrazione completa dello switch come device PROFINET
  • IIn caso di sostituzione, l’integrazione del dispositivo è automatica grazie all’assegnazione del nome PROFINET (riconfigurazione automatica)   
  • Implementazione di strutture ad anello tramite MRP
  • Prioritizzazione di telegrammi PROFINET
  • Protocolli: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Servizio remoto con interfaccia OpenVPN
  • Certificazione UL e PROFINET approved
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (connessione RJ45): 4, 6 porte
  • IP67 (connessione M12): 5 porte

Switch Lite Managed

Oltre ai tempi veloci di risposta, gli switch Lite Managed offrono numerosi strumenti di networking e opzioni di configurazione tramite web server integrato. La creazione delle reti è rapida è l’individuazione degli errori immediata grazie alle opzioni di diagnostica completa.

  • Configurazione tramite web server
  • Protocolli: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Può essere utilizzato come switch NAT
  • Rilevamento neighbour automatico per sostituzione rapida di componenti difettosi
  • Prioritizzazione di telegrammi PROFINET
  • Manutenzione remota con interfaccia OpenVPN
  • Certificazione UL
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (connessione RJ45): 4, 6 porte
  • IP67 (connessione M12): 5 porte

Unmanaged 

Gli switch unmanaged sono ideali per le reti in cui configurazione e diagnostica non rivestono particolare importanza. Facili e veloci da installare, sono disponibili in un ampio numero di varianti. I nuovi switch XELITY sono prodotti nella sede centrale Murrelektronik di Oppenweiler. Ciò garantisce prodotti all’avanguardia, con un elevato livello di qualità e testati al 100%.

The new XELITY switches are produced at Murrelektronik's headquarters in Oppenweiler. This is a guarantee for high-quality, 100% tested and technologically trend-setting products.

  • Non necessitano di programmazione
  • Plug  & Play - subito in funzione
  • Facili da sostituire
  • Molte varianti
  • Prioritizzazione di telegrammi PROFINET
  • Profinet, Ethernet, Ethernet/IP
  • Certificazione UL
  • “Made in Germany!”
  • IP20 (connessione RJ45): 4, 6, 8, 16 porte
  • IP67 (connessione M12): 4, 8 porte
Assegnazione automatica del nome
Controllo remoto sicuro
DCP
LLDP
MRP
NAT
Prioritizzazione Profinet
RSTP
SNMP
Assegnazione automatica del nome
  • Sostituzione del dispositivo senza strumenti o particolari competenze
  • Il controllore assegna il nome PROFINET a ciascun dispositivo all’interno della topologia
  • In caso di sostituzione, il nuovo dispositivo viene rilevato e configurato automaticamente
  • Solo per switch managed PROFINET
VPN aperta – Controllo remoto sicuro
  • Creazione di una Virtual Private Network (VPN) tramite connessione TLS criptata
  • Solo per switch managed PROFINET e Lite Managed
Discovery and Configuration Protocol
  • Parte di PROFINET Protocol Suite
  • Rilevazione automatica, identificazione della configurazione delle impostazioni del dispositivo, quali indirizzo IP e nome, da parte del software di ingegnerizzazione e del controllore
  • Assegna indirizzo IP e nomi in un sistema PROFINET IO
  • Solo per switch managed PROFINET
Link Layer Discovery Protocol
  • Le informazioni di rete del dispositivo sono salvate in tabelle sui moduli adiacenti accessibili da tutti i dispositivi
  • Individuazione dei dispositivi non funzionanti tramite neighborhood detection
  • Solo per switch managed PROFINET e Lite Managed
MRP
  • È possibile integrare gli switch managed Profinet in una rete ad anello come utente slave
  • Operazioni in emergenza migliorate grazie al cablaggio ridondante.   
  • In caso di anomalia o guasto di un dispositivo, i dati vengono trasmessi agli altri dispositivi attraverso l’altro lato dell’anello
  • Solo per switch managed PROFINET
Network Address Translation
  • Separa le sottoreti degli indirizzi IP e previene conflitti di indirizzo quando si collegano in rete macchine di serie
  • La connessione dati con un macchinario può essere stabilita solo dal server richiesto
  • Gli altri server che inviano dati allo switch sono bloccati dal firewall
  • Previene attacchi di rete
  • Solo per switch Lite Managed
Prioritizzazione Profinet
  • I pacchetti di dati PROFINET all’interno della rete sono prioritizzati per una maggiore velocità di trasmissione
  • La trasmissione prioritaria di dati rilevanti in applicazioni real-time migliora le prestazioni    
  • Funzione integrata in tutti gli switch Murrelektronik
Rapid Spanning Tree Protocol
  • Produttività di rete elevata e garantita attraverso percorsi di comunicazione controllati
  • I percorsi ridondanti sono disattivati e attivati solo in caso di caduta del percorso principale
  • A differenza del protocollo STP, non si verificano cadute di tutta la struttura di rete, ma solo interruzioni temporanee di percorsi difettosi e irraggiungibili
  • Solo per switch managed PROFINET e Lite Managed
Simple Network Management Protocol
  • Controllo centralizzato dei dispositivi di rete
  • Comunicazione costante tra i dispositivi e la stazione di monitoraggio
Benvenuto/a
Newsletter
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...