Trasformatori da 20 VA a 63 kVA | Murrelektronik

Trasformatori

MTS, MST, MET o MTL

La tensione giusta per ogni applicazione

Un trasformatore flessibile può adattarsi a richieste di tensione differenti. La gamma di prodotti Murrelektronik offre questo tipo di flessibilità, non importa che si tratti di trasformatori di isolamento, controllo o sicurezza – c'è la soluzione giusta per ogni applicazione. I trasformatori Murrelektronik sono affidabili e sicuri. L'ampio spettro di tensioni e certificazioni disponibili ne permettono l'utilizzo in tutto il mondo.

Trasformatori di isolamento, di sicurezza e autotrasformatori

  • Range di potenza da 20 VA a 63 kVA
  • Applicazioni in tutto il mondo
  • Flessibile e universale
  • Facile da installare
  • Soluzioni personalizzate
  • Lunga esperienza nella produzione dei trasformatori
  • Produzione in Europa e in Asia per essere più vicini ai clienti
Certificazioni
Morsetti a molla
Versioni personalizzate
Murrelektronik certificazioni pittogramma
Certificazioni UL & GL

I trasformatori Murrelektronik sono certificati UL listed in base alla categoria XPTQ2/8 "General Purpose" e XOUR2/8 "Construction only". In casi particolari, è possibile ottenere la certificazione GL per applicazioni marittime.

Connessioni permanenti

Le connessioni effettuate con morsetti a molla sono affidabili, anche in caso di trasporto o in presenza di vibrazioni. Sulla gamma di trasformatori Murrelektronik sono disponibili anche morsetti di sicurezza (fino a 10 A).

Su misura per applicazioni speciali

Murrelektronik sviluppa e produce trasformatori per applicazioni e richieste speciali. Una procedura standardizzata garantisce tempi di consegna brevi.

Ti può interessare anche

Benvenuto/a
Newsletter
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...