Alimentatore Eco-Rail-2 | Murrelektronik

Eco-Rail-2

Alimentatori basic

Focus sull’essenziale

Gli alimentatori della serie Eco-Rail-2 offrono ai produttori di macchine e ai quadristi la possibilità di fornire alimentazione in modo flessibile ed economico. Queste unità garantiscono le funzioni di base e permettono al contempo il contenimento dei costi.

Più livelli di potenza

La serie Eco-Rail-2 è disponibile in cinque varianti con livelli di potenza da 1,3 a 20 A. La tensione di uscita dei dispositivi può essere impostata dai 23 ai 28 V per fornire la potenza necessaria al sistema a prescindere dalla lunghezza della linea di alimentazione. Il collegamento in serie di due unità di alimentazione permette l’incremento della tensione di uscita a 48 V.

Eco-Rail-2 significa:

  • Ottimo rapporto costo/prestazioni
  • Certificazioni UL per utilizzo internazionale
  • Flessibilità grazie ai diversi modelli con tensione d’uscita regolabile
  • Tempi di tamponamento alla caduta di rete eccellenti: più di 40 millisecondi
  • Praticità di installazione e messa in servizio

Ti può interessare anche

Benvenuto/a
Newsletter
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...