Cube20, sistema I/O per armadio elettrico | Murrelektronik

Cube20

Modulo I/O per armadio elettrico

488 I/O in 90 centimetri

Cube20 è una stazione I/O decentralizzata IP20 con moduli funzionali e la possibilità di collegamento diretto ai moduli Cube67. Fino a 32 canali possono essere attivati su un unico modulo compatto, con una significativa riduzione delle operazioni di cablaggio. Più spazio nell'armadio elettrico con un numero elevato di I/O (fino a 488) in soli 90 cm.

Bus di campo da armadio elettrico per collegamenti a bordo macchina

  • Moduli di conversione da IP20 a IP67
  • Morsetti a molla senza manutenzione e morsettiere removibili
  • Indicatori a LED ben visibili per facile individuazione dell'errore
  • Espandibile fino a 15 moduli
  • Espandibile dal quadro elettrico fino a 10m con moduli Cube67
Cambiare il bus, non il sistema
Machine Option Management (MOM)
Murrelektronik cambiare il bus non il sistema pittogramma
Ingegnerizzazione semplificata

Le installazioni con Cube20 e Cube67 possono essere agevolmente integrate in sistemi bus di campo di livello superiore con un singolo nodo bus. I moduli non devono essere modificati, ma adattati a protocolli diversi cambiando solo il nodo bus in base al protocollo desiderato.

Murrelektronik machine option management pittogramma
Una base comune

Macchinari e sistemi spesso differiscono solamente per alcune opzioni. Con la funzione Machine Option Management (MOM), hardware e software vengono configurati una sola volta in base a degli standard. Per semplificare l'impostazione, MOM riconosce l'opzione installata e attiva i moduli richiesti.

Ti può interessare anche

Benvenuto/a
Newsletter
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...