Cube67, sistema bus di campo modulare | Murrelektronik

Cube67

Sistema modulare bus di campo

Connette sensori e attuatori in modo economicamente vantaggioso

Cube67 è il componente all'avanguardia nei sistemi modulari bus di campo Murrelektronik. Può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche della singola installazione. Cube67 è caratterizzato da connessioni estraibili, struttura robusta, moduli pressofusi e ingressi/uscite multifunzione. La connessione con un unico cavo ibrido permette il trasferimento di potenza e dati dal nodo bus ai singoli moduli decentrati semplificando enormemente il cablaggio. 

Un'ampia gamma di modelli per molte combinazioni

  • Nodi bus per i protocolli più in uso
  • Fino a 32 moduli per ogni nodo bus
  • Lunghezze di installazione fino a 60m
  • Topologie lineari e a stella
  • Moduli analogici, digitali e speciali
  • Oltre 80 moduli funzionali differenti
Cambiare il bus, non il sistema
Grado di protezione IP67
Machine Option Management (MOM)
Murrelektronik cambiare il bus non il sistema pittogramma
Ingegnerizzazione semplificata

Le installazioni con Cube20 e Cube67 possono essere agevolmente integrate in sistemi bus di campo di livello superiore con un singolo nodo bus. I moduli non devono essere modificati, ma adattati a protocolli diversi cambiando solo il nodo bus in base al protocollo desiderato.

Murrelektronik grado di protezione pittogramma
Resistente agli agenti esterni

Il componente è protetto da polvere, resiste all’umidità ed è a tenuta in caso di immersione "temporanea" (30 minuti in acqua alla profondità di 1 metro).

Murrelektronik machine option management pittogramma
Una base comune

Macchinari e sistemi spesso differiscono solamente per alcune opzioni. Con la funzione Machine Option Management (MOM), hardware e software vengono configurati una sola volta in base a degli standard. Per semplificare l'impostazione, MOM riconosce l'opzione installata e attiva i moduli richiesti.

Ti può interessare anche

Benvenuto/a
Newsletter
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...