SOLID67, moduli I/O compatti | Murrelektronik

SOLID67

Cambiare il protocollo in un batter d'occhio

SOLID67 è la nuova linea di moduli I/O compatti di Murrelektronik che semplificano l'installazione a bordo macchina e sono particolarmente idonei per applicazioni con sensori e attuatori IO-Link. I moduli sono dotati di otto canali master IO-Link in prossimità del processo e possono essere configurati, se non utilizzati, come IO standard.

Perfetta ermeticità e notevole resistenza a vibrazioni e urti (15 e 50 G) permettono l'utilizzo dei moduli in ambienti industriali gravosi – in un range di temperatura da –20 a +70 °C. Ciò apre la strada a numerose applicazioni. Le funzioni di diagnostica completa sul modulo, tramite unità di controllo o web server integrato, facilitano di molto la risoluzione dei problemi.

  • Cavi I/O di connessione a sensori e attuatori di lunghezza ridotta
  • Connessioni M12 e Push/Pull
  • Nessun errore di cablaggio
  • Diagnostica completa
  • Custodia metallica resistente e struttura robusta
Grado di protezione IP67
Meno scorte
Meno spazio necessario
Nessuna presa inutilizzata
Robustezza
Spegnimento mirato
Tempi di installazione più brevi
Murrelektronik grado di protezione pittogramma
Resistente agli agenti esterni

Il componente è protetto da polvere, resiste all’umidità ed è a tenuta in caso di immersione "temporanea" (30 minuti in acqua alla profondità di 1 metro).

Murrelektronik scorte ottimizzate pittogramma
Meno scorte

I moduli SOLID67 sono compatibili con più protocolli; supportano ProfiNet ed EtherNet/IP. Basta azionare un interruttore presente direttamente sul modulo per selezionare il protocollo. Ciò riduce il numero di versioni necessarie e la quantità di moduli diversi da tenere di scorta.

Murrelektronik diminuzione dell'ingombro pittogramma
Meno spazio necessario

Con una larghezza di soli 30 millimetri, le versioni IO-Link slim di SOLID67 sono ideali per installazioni in spazi angusti. I moduli possono essere installati a ridosso del processo, collegando sensori e attuatori con cavi di connessione di lunghezza minima.

Murrelektronik utilizzo di tutte le porte pittogramma
Nessuna presa inutilizzata

Le prese (pin 4) dei moduli master IO-Link sono multifunzione; possono essere impiegate per sensori e attuatori IO-Link, ma anche configurate come ingressi e uscite classiche. Basta un solo modulo per acquisire segnali di tipo diverso.

Custodia pressofusa con rivestimento protettivo

La custodia monoblocco in zinco pressofuso ha una protezione utile nelle applicazioni di saldatura. I moduli sono al riparo dalle scintille di saldatura e hanno grado di protezione IP67. La custodia pressofusa rende il modulo resistente alle vibrazioni (vibrazione 15 g, urti 60 g) e adatta alle applicazioni in ambienti industriali gravosi.

In caso di cortocircuito

Quando si verifica un cortocircuito, non viene disattivato l’intero modulo ma solo gli ingressi o le uscite interessate. Le porte e i canali adiacenti continuano a funzionare regolarmente. L’errore è indicato direttamente sulla presa da un LED rosso e un segnale d’allarme viene inviato al controllore.

Murrelektronik diminuzione dei tempi di installazione pittogramma
Tempi di installazione più brevi

I cavi di alimentazione con M12 di potenza (L-code) sopportano carichi di corrente elevati, fino a 16 A. L'alimentazione può essere distribuita in cascata a numerosi moduli. Ciò semplifica le installazioni e riduce la lunghezza dei cavi. PI (PROFIBUS & PROFINET International) ha definito i connettori di potenza M12 (L-code) come la tecnologia standard del futuro.

Ti può interessare anche

Benvenuto/a
Newsletter
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...