7. août 2026
Créée en 2006 par 21 fabricants, cette interface de communication numérique indépendante des fabricants s'est imposée à l'échelle mondiale avec plus de 540 membres. La connexion bidirectionnelle point à point des capteurs et des actionneurs au niveau de commande s'effectue de manière fiable via des câbles de capteurs standard non blindés.
Murrelektronik GmbH a obtenu la certification officielle ISO/IEC 27001:2022 délivrée par le TÜV NORD, attestant du respect des plus hauts standards de sécurité des données et de…
Nous tirons le bilan d'un salon « All About Automation 2026 » couronné de succès. Ce fut un plaisir pour nous de mettre une nouvelle fois l'automatisation décentralisée à l'honneur…
Murrelektronik a reçu la médaille d'or lors de la dernière évaluation de durabilité d'EcoVadis. Cela place l'entreprise parmi les 5 % des meilleures entreprises évaluées par…