Les 20 ans d'IO-Link: D'un projet pionnier à une norme mondiale | Murrelektronik

7. août 2026

Les 20 ans d'IO-Link: D'un projet pionnier à une norme mondiale

Créée en 2006 par 21 fabricants, cette interface de communication numérique indépendante des fabricants s'est imposée à l'échelle mondiale avec plus de 540 membres. La connexion bidirectionnelle point à point des capteurs et des actionneurs au niveau de commande s'effectue de manière fiable via des câbles de capteurs standard non blindés.

Expertise système et fonctionnalités utiles de Murrelektronik
 

Murrelektronik met à profit son expertise en matière de développement pour élargir en permanence sa gamme de produits. Son éventail technologique s'étend des maîtres haute performance et des modules E/S aux actionneurs intelligents (colonnes de signalisation, terminaux de commande) ainsi qu'aux composants système (alimentations électriques, convertisseurs de signaux, coupleurs inductifs). Les utilisateurs bénéficient ainsi de systèmes cohérents et économiques, conçus précisément pour offrir un bénéfice maximal aux clients sur le terrain.

Extension efficace des ports: Le nouveau multiplicateur IO-Link
 

Les ports maître disponibles sont souvent rares sur le terrain et les modules maîtres supplémentaires coûteux. Le nouveau multiplicateur IO-Link de Murrelektronik relève ce défi grâce à la technologie Plug-and-Play, tout en apportant une valeur ajoutée technologique:

  • Quadruplement des ports : le Multiplier divise un port maître en quatre ports IO-Link à part entière.
  • Formate compact: Avec ses dimensions de 151 x 30 x 34,5 mm et son poids de seulement 210 g, il est idéal pour les bras robotiques.
  • Doublement de la portée: Il rompt avec la topologie classique point à point et augmente la portée de 20 m à 40 m maximum.

La fonctionnalité IO-Link complète est préservée pour chaque appareil – une solution économique en cas d’espace d’installation restreint ou de contraintes CEM.

 

Maîtres haute performance pour environnements difficiles: IMPACT67 Pro et MVK Pro
 

Les maîtres entièrement encapsulés IMPACT67 Pro et MVK Pro couvrent une plage de température étendue (-40 °C à +70 °C) et offrent désormais un courant de sortie pouvant atteindre 4 A par broche. Les actionneurs exigeants sont ainsi alimentés sans alimentation externe.

  • Connexion au bus de terrain: Via PROFINET, EtherNet/IP ou EtherCAT.
  • Interfaces IIoT: Des protocoles intégrés (OPC UA, MQTT, JSON) envoient les données de diagnostic directement aux systèmes informatiques ou au cloud, indépendamment du contrôleur – idéal pour l’exportation mondiale des installations.
  • Affectation des signaux: Flexibilité maximale avec jusqu’à 16 E/S numériques ou 8 ports IO-Link (classe A/B) dans n’importe quelle combinaison.

Pure.IO: Un concept de boîtier transparent doté de fonctionnalités utiles


La gamme de produits Pure.IO vient compléter l'offre avec un système offrant un diagnostic monocanal de bout en bout et des avantages mécaniques évidents :

  • Conception optimisée: Le boîtier translucide est 20 % plus compact et 2,5 fois plus léger que les modules standard.
  • Diagnostic complet: Les LED d'état sont visibles de tous les côtés et indiquent directement l'état de fonctionnement.
  • Intégration réseau: Des maîtres multiprotocoles (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT) sont disponibles en version 8 canaux de classe A, au choix avec une alimentation M12 à codage A ou L.

Double densité de signaux grâce au port d'extension

Les modules E/S Pure.IO disposent d'un port d'extension intégré. Celui-ci permet de connecter en série un module E/S supplémentaire, ce qui double la portée entre le maître et le module à 40 m.

Il est ainsi possible d’exploiter deux modules E/S sur un seul port maître. À sa configuration maximale, un seul maître à 8 canaux traite jusqu’à 256 signaux DIO via 16 modules E/S.

Prêts pour l'avenir avec Murrelektronik

Pionnier de longue date dans le domaine des technologies d'automatisation, Murrelektronik ne se contente pas de fournir des composants individuels, mais propose également des solutions système complètes. Grâce à des concepts sur mesure, l'entreprise offre à vos ingénieurs d'application une valeur ajoutée immédiatement exploitable pour vos clients.

  • Réduction massive des coûts sur le terrain : grâce à des fonctionnalités innovantes telles que la multiplication par quatre du nombre de ports du multiplicateur et la mise en cascade des modules Pure.IO, vous réduisez de moitié l'encombrement dans l'installation. Vous économisez sur les modules maîtres coûteux, réduisez les efforts de câblage et diminuez considérablement vos coûts d'infrastructure.
  • Interfaces IIoT évolutives : grâce à la prise en charge native de MQTT et JSON, les modules maîtres font le lien entre l’OT et l’IT. Les données de diagnostic sont transmises directement aux systèmes informatiques de niveau supérieur sans surcharger le contrôleur – la base idéale pour la maintenance prédictive et l’Industrie 4.0.
  • Efficacité d’ingénierie maximale : les appareils multiprotocoles et les affectations de signaux entièrement flexibles réduisent la diversité des variantes dans votre conception. Vous planifiez plus rapidement et avec plus de souplesse, et vous exportez vos machines dans le monde entier sans adaptations matérielles.
  • Disponibilité maximale des installations: Des boîtiers robustes entièrement encapsulés résistent aux conditions environnementales les plus difficiles. Le système de diagnostic complet et innovant, associé au nouveau concept de boîtier de la série Pure.IO, permet de détecter les défauts directement sur site et garantit ainsi la productivité de vos clients finaux.

Tirez vous aussi parti de l'expertise approfondie de Murrelektronik en matière de systèmes pour votre prochain projet et faites passer vos concepts d'installation au niveau supérieur en termes de rentabilité.

Les dernières actualités de notre société

MICO67 Standard 4.4 et 4.6 - Répartiteurs d'alimentation et protection électrique IP67

Les modèles MICO67-Standard-4.4 ou -4.6 sont nos nouveaux fusibles électroniques 24 V CC, ou disjoncteurs électroniques de protection des équipements. Ils disposent chacun de 4…

En savoir plus

Mise à jour du micrologiciel pour notre gamme de commutateurs gérés Xelity!

Nous tenons à vous informer qu'une nouvelle mise à jour du micrologiciel (version V2.1.0) est disponible pour les produits suivants (commutateurs gérés de la gamme Xelity): •…

En savoir plus

Comment trouver l'article de vos rêves

Efficace et transparent: Notre numérotation d'articles fait la différence! Dans le monde des affaires d'aujourd'hui où tout va vite, chaque minute compte. Notre système de…

En savoir plus

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!