Befehlsgeräte mit IO-LINK | Murrelektronik

16. Februar 2026

Befehlsgeräte mit IO-LINK

Beziehen Sie unsere neuen IO-Link Befehlsgeräte nahtlos in Ihre neuen als auch bestehenden IO-Link Systemen ein. Verfügbare Varianten mit Not-Halt, mit bis zu sechs Tastern und optional mit einem separaten M12-Port.

  • Mit Not-Halt (optional)
  • Mit bis zu sechs Tastern
  • Anschluss an Safety-Applikation  (z. B. MVK Safety/Fusion)
  • DI/DO/24 V/0 V parametrierbar
  • Optional mit einem separaten M12-Port

Bald verfügbar – kontaktieren Sie uns gerne direkt für ein individuelles Angebot! (Sommer 2026)

Weitere Informationen finden Sie in unserem Compact-Prospekt.

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

MICO67-Standard-4.4 und 4.6 - Power-Verteiler und Stromabsicherung IP67

Die MICO67-Standard-4.4 oder -4.6 sind unsere neuen elektronischen 24V DC Sicherungen bzw. elektronischen Gerätschutzschalter. Mit jeweils 4 Ports M12 A-kodiert für NEC Class2 mit…

Mehr erfahren

Firmware Update für unsere Xelity Managed Switches Familie!

wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass für die folgenden Produkte (managed Switches der Xelity Familie) ein neues Firmware Update (Version V2.1.0) verfügbar ist: •…

Mehr erfahren

So finden Sie Ihren Wunschartikel

Effizient und transparent: Unsere Artikelnummerierung macht den Unterschied! In der schnelllebigen Geschäftswelt von heute zählt jede Minute. Unser modulares Artikelnummernsystem…

Mehr erfahren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…