20. Januar 2026
Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass für die folgenden Produkte (IO-Link Master der Serien Impact67Pro und MVKPro) ein neues Firmware Update (Version V1.91) verfügbar ist: • 54600 • 54610 • 54620 • 54630 • 54611 • 54631 • 54612 • 54632
Die Firmware finden Sie im Downloadbereich des jeweiligen Produktes. (Im zweiten Bild zu sehen)
• Changelog
• Firmwarefile
• UpdateTool AutoUpdateX (optional, da das Update alternativ auch über das Webinterface durchgeführt werden kann).
Wesentliche Änderungen / Neue Funktionen
Die wichtigsten Anpassungen betreffen das Webinterface des IO-Link Master Moduls. Besonders hervorzuheben sind zwei neue, sehr relevante Funktionen:
Firmwareupdate von angeschlossenen IO-Link Devices
– Möglich für alle Devices, die BLOB Firmwareupdate gemäß IO-Link Profil unterstützen
– Herstellerunabhängig direkt über das Webinterface
– die letzte Generation Murrelektronik IO-Link Devices unterstützen BLOB Firmwareupdate grundsätzlich
Export von IO-Link Parametern
– Export der Parameter einzelner oder aller angeschlossenen IO-Link Devices
– Ideal zur Dokumentation oder zur Datensicherung
– Direkt über das Webinterface ausführbar
(Im dritten Bild zu sehen)
Zusätzlich enthält das Update mehrere kleinere Optimierungen, insbesondere im Bereich der WebUI Bedienung.
Relevanz des Updates
Bitte prüfen Sie, ob das Update für Ihren Anwendungsfall notwendig ist.
Ein Update ist nur erforderlich, wenn Sie die neuen Funktionen nutzen möchten.
Sollten diese für Sie nicht relevant sein, besteht kein zwingender Bedarf zur Aktualisierung.
Support
Bei Fragen zum Update oder zur Anwendung der neuen Funktionen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter: support@murrelektronik.ch oder wenden Sie sich direkt an Ihre zuständige Aussendienstmitarbeiterin / Ihren zuständigen Aussendienstmitarbeiter.
wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass für die folgenden Produkte (managed Switches der Xelity Familie) ein neues Firmware Update (Version V2.1.0) verfügbar ist: •…
Effizient und transparent: Unsere Artikelnummerierung macht den Unterschied! In der schnelllebigen Geschäftswelt von heute zählt jede Minute. Unser modulares Artikelnummernsystem…
Unser Steckverbinder Produktportfolio für Powersteckverbinder bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ihre Projekte. Von leistungsstarken M12 Power-Steckverbinder bis hin zu…