Firmware Update für unsere Xelity Managed Switches Familie! | Murrelektronik

9. März 2026

Firmware Update für unsere Xelity Managed Switches Familie!

wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass für die folgenden Produkte (managed Switches der Xelity Familie) ein neues Firmware Update (Version V2.1.0) verfügbar ist: • 58825 • 58826 • 58841 • 58827 • 58851 • 58855 • 58853 • 58823 • 58821 • 58843 • 58845

Die Firmware finden Sie im Downloadbereich des jeweiligen Produktes. (Im ersten Bild zu sehen)

  • Changelog
  • Firmwarefile
  • UpdateTool AutoUpdateX (optional, da das Update alternativ auch über das Webinterface durchgeführt werden kann).

Wesentliche Änderungen / Neue Funktionen

  • Für managed Feldbusfähige Switches wurde nun Ethernet/IP implementiert, der Switch ist somit nun Multiprotokollfähig. Hier noch besonders hervorzuheben, der Switch unterstützt nun auch bei Ethernet/IP PTP ( Transparente Uhr) CIP-Sync.
  • Abschaltbare Ethernet Ports für Schaltschrankdurchführungen oder bei offene/ungenutzten Ports, um unerlaubten Zugriff zu verhindern ist nun direkt über die Prozessdatenschnittstelle möglich und kann so sehr einfach an die Maschinenauthentifizierung angekoppelt werden.
  • Integrierter Topolgiescanner im Webserver des Switches
  • Integrierter Kabeltester im Webserver des Switches
  • Erweiterte Logfunktionalitäten
  • Port-based DHCP-Server
  • Uvm.

Zusätzlich enthält das Update mehrere kleinere Optimierungen, insbesondere im Bereich der WebUI‑Bedienung . (Im zweiten Bild ersichtlich)

 

Relevanz des Updates
Bitte prüfen Sie, ob das Update für Ihren Anwendungsfall notwendig ist.
Ein Update ist nur erforderlich, wenn Sie die neuen Funktionen nutzen möchten.
Sollten diese für Sie nicht relevant sein, besteht kein zwingender Bedarf zur Aktualisierung.

Support
Bei Fragen zum Update oder zur Anwendung der neuen Funktionen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter: support@murrelektronik.ch oder wenden Sie sich direkt an Ihre zuständige Aussendienstmitarbeiterin / Ihren zuständigen Aussendienstmitarbeiter.

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

So finden Sie Ihren Wunschartikel

Effizient und transparent: Unsere Artikelnummerierung macht den Unterschied! In der schnelllebigen Geschäftswelt von heute zählt jede Minute. Unser modulares Artikelnummernsystem…

Mehr erfahren

POWER - Steckverbinder-Programm

Unser Steckverbinder Produktportfolio für Powersteckverbinder bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ihre Projekte. Von leistungsstarken M12 Power-Steckverbinder bis hin zu…

Mehr erfahren

DATA - Steckverbinder-Programm

Unser Steckverbinder Produktportfolio für Datensteckverbinder bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ihre Anschlusstechnik. Mit unseren M12 Steckverbindern D-Kodierung und RJ45…

Mehr erfahren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…