IO-LINK INDUKTIVKOPPLER | Murrelektronik

10. Dezember 2025

IO-LINK INDUKTIVKOPPLER

Der berührungslose IO-Link Steckverbinder 

Die IO-Link Induktivkoppler von Murrelektronik übertragen Energie und Daten kontaktlos  über einen Luftspalt. Mit dynamic pairing lassen sich Primär- und Sekundärseite flexibel  kombinieren. Das eröffnet neue Möglichkeiten für modulare und skalierbare Systeme und  erlaubt Automatisierungskonzepte, die mit herkömmlichen Steckverbindern nicht realisiert  werden können. Da die Kopplung verschleissfrei erfolgt, eignen sich die Geräte ideal für  Verbindungen, die häufig getrennt und wieder verbunden werden, Bewegungen standhalten oder flexibel miteinander verbunden werden müssen. Die Induktivkoppler können dabei zur Übertragung von zwei digitalen Eingangssignalen,  einem digitalen Ausgangssignal oder IO-Link genutzt werden. In Verbindung mit einem  IO-Link I/O Modul lassen sich sogar bis zu 16 digitale Ein- und Ausgänge übertragen.

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

DATA - Steckverbinder-Programm

Unser Steckverbinder Produktportfolio für Datensteckverbinder bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ihre Anschlusstechnik. Mit unseren M12 Steckverbindern D-Kodierung und RJ45…

Mehr erfahren

SIGNAL - Steckverbinder-Programm

Unser Steckverbinder Produktportfolio für Signalsteckverbinder bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ihre Anschlusstechnik. Von M8 Steckverbindern mit A-Kodierung über M12…

Mehr erfahren

Befehlsgeräte mit IO-LINK

Beziehen Sie unsere neuen IO-Link Befehlsgeräte nahtlos in Ihre neuen als auch bestehenden IO-Link Systemen ein. Verfügbare Varianten mit Not-Halt, mit bis zu sechs Tastern und…

Mehr erfahren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…