MICO67-Standard-4.4 und 4.6 - Power-Verteiler und Stromabsicherung IP67 | Murrelektronik

24. März 2026

MICO67-Standard-4.4 und 4.6 - Power-Verteiler und Stromabsicherung IP67

Die MICO67-Standard-4.4 oder -4.6 sind unsere neuen elektronischen 24V DC Sicherungen bzw. elektronischen Gerätschutzschalter. Mit jeweils 4 Ports M12 A-kodiert für NEC Class2 mit 4A oder M12 L-kodiert für 6A Abgänge. Die detaillierte Diagnose und Rückstellung erfolgt über einen separaten M12 Port.

Mit dem dezentralen MICO67 Standard Verteiler kann bis zu 16A Summenstrom auf jeweils 4 Kanälen verteilt werden. Diese sind in gewohnt zuverlässiger Art mit MICO stromabsicherungs-Funktionalität ausgestattet und können durch ihre hohe Schutzart IP67 direkt im Feld auf der Maschine im Prozess platziert werden.

2 Modultypen stehen zur Verfügung:

  • 4 Kanäle; 4 A Absicherung – NEC Class 2
  • 4 Kanäle; 6A Absicherung

Einspeisung erfolgt über M12 L-kodierten Steckverbinder:

  • Abgänge bei 4 x 4A Modul mit M12 A-kodierten Steckverbinder
  • Abgänge bei 4 x 6A Modul mit M12 L-kodierten Steckverbinder

Diagnose/Reset Port: M12 A-Kodierte Steckverbinder Einzelkanaldiagnose / Moduldiagnose möglich

 

Bald verfügbar – kontaktieren Sie uns gerne direkt für ein individuelles Angebot! (Sommer 2026)

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

Firmware Update für unsere Xelity Managed Switches Familie!

wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass für die folgenden Produkte (managed Switches der Xelity Familie) ein neues Firmware Update (Version V2.1.0) verfügbar ist: •…

Mehr erfahren

So finden Sie Ihren Wunschartikel

Effizient und transparent: Unsere Artikelnummerierung macht den Unterschied! In der schnelllebigen Geschäftswelt von heute zählt jede Minute. Unser modulares Artikelnummernsystem…

Mehr erfahren

POWER - Steckverbinder-Programm

Unser Steckverbinder Produktportfolio für Powersteckverbinder bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ihre Projekte. Von leistungsstarken M12 Power-Steckverbinder bis hin zu…

Mehr erfahren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…