SIGNAL - Steckverbinder-Programm | Murrelektronik

27. Februar 2026

SIGNAL - Steckverbinder-Programm

Unser Steckverbinder Produktportfolio für Signalsteckverbinder bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ihre Anschlusstechnik. Von M8 Steckverbindern mit A-Kodierung über M12 Steckverbinder bis hin zu Ventilsteckverbindern in verschiedenen Bauformen - bei uns finden Sie die passenden Lösungen.

M8 Steckverbinder A-Kodierung

  • M8 Stecker / Buchse  3-polig / 4-polig
  • ohne LED / mit LED 

M12 Steckverbinder A-Kodierung

  •  M12 Stecker / Buchse  4-polig / 5-polig
  • ohne LED / mit LED
  • selbstanschliessbare Steckverbinder
  • T-Stück 

Ventilsteckverbinder

  • Bauform A (18 mm) / Bauform C  (8 mm)
  • mit LED und Schutzbeschaltung 

Kabel

  • PUR schwarz, halogenfrei
  • schleppkettentauglich  5 Mio. Biegezyklen
  • UL-Zulassung


Zubehör

Praktische Zubehörteile, wie Adapter, T-Stücke und der Drehmomentschlüssel für garantiert dichte Verbindungen, sind wichtige Ergänzungen.

Artikelnummerierung 

Wie finden Sie Ihren Wunschartikel? Der modulare Aufbau der Artikelnummer macht es ganz einfach und übersichtlich. Erhalten Sie mehr Informationen wie Sie Ihren Wunschartikel finden hier.

Im Onlineshop erhältlich

Jetzt im Shop kaufen →

Kennen Sie schon unsere ESSENTIALS

Produkte, welche das Kriterium von Connectivity Essentials erfüllen sind mit einem Logo “Connectivity Essentials” gekennzeichnet. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Downloads

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

DATA - Steckverbinder-Programm

Unser Steckverbinder Produktportfolio für Datensteckverbinder bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ihre Anschlusstechnik. Mit unseren M12 Steckverbindern D-Kodierung und RJ45…

Mehr erfahren

Befehlsgeräte mit IO-LINK

Beziehen Sie unsere neuen IO-Link Befehlsgeräte nahtlos in Ihre neuen als auch bestehenden IO-Link Systemen ein. Verfügbare Varianten mit Not-Halt, mit bis zu sechs Tastern und…

Mehr erfahren

MODLIGHT®60 PRO-RGB mit 12 oder 20 RGB-LED-Scheiben

Unsere MODLIGHT®60 PRO-RGB IO-Link Signalsäule ist jetzt ebenfalls mit 12 LED-Scheiben sowie in einer neuen silbernen Ausführung erhältlich.

Mehr erfahren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…