16. Februar 2026
Beziehen Sie unsere neuen IO-Link Befehlsgeräte nahtlos in Ihre neuen als auch bestehenden IO-Link Systemen ein. Verfügbare Varianten mit Not-Halt, mit bis zu sechs Tastern und optional mit einem separaten M12-Port.
Die MICO67-Standard-4.4 oder -4.6 sind unsere neuen elektronischen 24V DC Sicherungen bzw. elektronischen Gerätschutzschalter. Mit jeweils 4 Ports M12 A-kodiert für NEC Class2 mit…
wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass für die folgenden Produkte (managed Switches der Xelity Familie) ein neues Firmware Update (Version V2.1.0) verfügbar ist: •…
Effizient und transparent: Unsere Artikelnummerierung macht den Unterschied! In der schnelllebigen Geschäftswelt von heute zählt jede Minute. Unser modulares Artikelnummernsystem…